SPRUJ52C june 2022 – july 2023 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
Rx Statistic | Frame/Oct | Rx/Rx+Tx | Frame Type | Frame Size (bytes) | Event | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC control | Data(5) | <64 | 64 | 65-127 | 128-255 | 256-511 | 512-1023 | 1024-rx_maxlen | >rx_maxlen | Flow Coll.(8) | CRC Error | Align/Code | Overrun | Addr. Disc. | ||||||
Pause frame | Non-pause(4) | Multi cast | Broad cast | Uni cast | ||||||||||||||||
Good Rx Frames | F | Rx | (y|(1) | y| | y| | y| | y) | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | -(2) | n | n | - | n |
Broadcast Rx Frames | F | Rx | (%|(6) | %| | n | y) | n | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | - | n | n | - | n |
Multicast Rx Frames | F | Rx | (%| | %| | y) | n | n | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | - | n | n | - | n |
Pause Rx Frames | F | Rx | y | n | n | n | n | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | - | n | n | - | - |
Rx CRC Errors | F | Rx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | - | y | n | - | n |
Rx Align/Code Errors | F | Rx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | - | - | y | - | n |
Oversized Rx Frames | F | Rx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | n | n | n | y | - | n | n | - | n |
Rx Jabbers | F | Rx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | n | n | n | y | - | (y| | y) | - | n |
Undersized Rx Frames | F | Rx | n | n | (y| | y| | y) | y | n | n | n | n | n | n | n | - | n | n | - | n |
Rx Fragments | F | Rx | n | n | (y| | y| | y) | y^(7) | n | n | n | n | n | n | n | - | (y| | y) | - | - |
Rx Overruns(9) | F | Rx | (y| | y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | y | n |
64octet Frames | F | Rx+Tx(3) | (y| | y| | y| | y| | y) | n | y | n | n | n | n | n | n | - | - | - | - | n |
65-127octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | y | n | n | n | n | n | - | - | - | - | n |
128-255octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | y | n | n | n | n | - | - | - | - | n |
256-511octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | y | n | n | n | - | - | - | - | n |
512-1023octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | n | y | n | n | - | - | - | - | n |
1024-UPoctet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | n | n | y | n | - | - | - | - | n |
Rx Octets | O | Rx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | n | - | n | n | - | n |
Net Octets | O | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | - |
Tx Statistic(9) | Frame/Oct | Tx/Rx+Tx | Frame Type | Frame Size (bytes) | Event | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC control(4) | Data | 64 | 65-127 | 128-255 | 256-511 | 512-1023 | 1024-1535 | >1535 | CRC Error | Collision Type | No Carrier | Queued | Deferred | Underrun | ||||||||||
Pause-MAC | Any-CPU | Multi cast | Broad cast | Uni cast | Flow(8) | 1 | 2-15 | 16 | Late | |||||||||||||||
Good Tx Frames | F | Tx | (y|(1) | y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | -(2) | - | - | - | n | n | n | - | - | n |
Broadcast Tx Frames | F | Tx | n | (%|(5) | n | y) | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | - | n | n | n | - | - | n |
Multicast Tx Frames | F | Tx | (y| | %| | y) | n | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | - | n | n | n | - | - | n |
Pause Tx Frames | F | Tx | y | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collisions | F | Tx | n | (y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | (+(6) | + | + | + | +) | n | - | - | - |
Single Collision Tx Frames | F | Tx | n | (y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | y | n | n | n | n | - | - | - |
Multiple Collision Tx Frames | F | Tx | n | (y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | n | y | n | n | n | - | - | - |
Excessive Collisions | F | Tx | n | (y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | n | n | y | n | n | - | - | - |
Late Collisions | F | Tx | n | (y| | y| | y| | y) | n | (y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | - | - | y | - | - | - | - |
Deferred Tx Frames | F | Tx | n | (y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | n | n | n | n | n | - | y | n |
Carrier Sense Errors | F | Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | - | - | - | y | - | - | - |
64octet Frames | F | Rx+Tx(3) | (y| | y| | y| | y| | y) | y | n | n | n | n | n | n | - | - | - | - | n | n | n | - | - | - |
65-127octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | y | n | n | n | n | n | - | - | - | - | n | n | n | - | - | - |
128-255octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | y | n | n | n | n | - | - | - | - | n | n | n | - | - | - |
256-511octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | y | n | n | n | - | - | - | - | n | n | n | - | - | - |
512-1023octet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | y | n | n | - | - | - | - | n | n | n | - | - | - |
1024-UPoctet Frames | F | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | n | n | n | n | n | y | y | - | - | - | - | n | n | n | - | - | - |
Tx Octets | O | Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | - | - | n | n | n | - | - | n |
Net Octets | O | Rx+Tx | (y| | y| | y| | y| | y) | (y| | y| | y| | y| | y| | y| | y) | - | - | $(7) | $ | $ | $ | $ | - | - | - |