SPRUJ52C june 2022 – july 2023 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
ISC | Type | ID | Default Priv-ID | MMR Base Address | Region Count |
---|---|---|---|---|---|
PBDG_RMST0 | Default | 480 | 212 | 0x45878000 | 4 |
PBDG_WMST0 | Default | 481 | 212 | 0x45878400 | 4 |
PBDG_RMST1 | Default | 482 | 213 | 0x45878800 | 4 |
PBDG_WMST1 | Default | 483 | 213 | 0x45878c00 | 4 |
CPU0_RMST | Default | 800 | 212 | 0x458c8000 | 4 |
CPU0_WMST | Default | 801 | 212 | 0x458c8400 | 4 |
CPU1_RMST | Default | 802 | 213 | 0x458c8800 | 4 |
CPU1_WMST | Default | 803 | 213 | 0x458c8c00 | 4 |