SPRUIE9D May 2017 – May 2024 DRA74P , DRA75P
Two divisor values are:
Table 26-110 and Table 26-111 describe the UART baud rate settings.
| Baud Rate | Baud Multiple | DLH, DLL (Decimal) | DLH, DLL (Hex) | Actual Baud Rate | Error (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 kbps | 16x | 10000 | 0x27, 0x10 | 0.3 kbps | 0 |
| 0.6 kbps | 16x | 5000 | 0x13, 0x88 | 0.6 kbps | 0 |
| 1.2 kbps | 16x | 2500 | 0x09, 0xC4 | 1.2 kbps | 0 |
| 2.4 kbps | 16x | 1250 | 0x04, 0xE2 | 2.4 kbps | 0 |
| 4.8 kbps | 16x | 625 | 0x02, 0x71 | 4.8 kbps | 0 |
| 9.6 kbps | 16x | 312 | 0x01, 0x38 | 9.6153 kbps | +0.16 |
| 14.4 kbps | 16x | 208 | 0x00, 0xD0 | 14.423 kbps | +0.16 |
| 19.2 kbps | 16x | 156 | 0x00, 0x9C | 19.231 kbps | +0.16 |
| 28.8 kbps | 16x | 104 | 0x00, 0x68 | 28.846 kbps | +0.16 |
| 38.4 kbps | 16x | 78 | 0x00, 0x4E | 38.462 kbps | +0.16 |
| 57.6 kbps | 16x | 52 | 0x00, 0x34 | 57.692 kbps | +0.16 |
| 115.2 kbps | 16x | 26 | 0x00, 0x1A | 115.38 kbps | +0.16 |
| 230.4 kbps | 16x | 13 | 0x00, 0x0D | 230.77 kbps | +0.16 |
| 460.8 kbps | 13x | 8 | 0x00, 0x08 | 461.54 kbps | +0.16 |
| 921.6 kbps | 13x | 4 | 0x00, 0x04 | 923.08 kbps | +0.16 |
| 1.843 Mbps | 13x | 2 | 0x00, 0x02 | 1.846 Mbps | +0.16 |
| 3.0 Mbps | 16x | 1 | 0x00, 0x01 | 3.0 Mbps | 0 |
| 3.6884 Mbps | 13x | 1 | 0x00, 0x01 | 3.6923 Mbps | +0.16 |
| Baud Rate | Baud Multiple | DLH, DLL (Decimal) | DLH, DLL (Hex) | Actual Baud Rate | Error (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 kbps | 16x | 10000 | 0x27, 0x10 | 1.2 kbps | 0 |
| 2.4 kbps | 16x | 5000 | 0x13, 0x88 | 2.4 kbps | 0 |
| 4.8 kbps | 16x | 2500 | 0x09, 0xC4 | 4.8 kbps | 0 |
| 9.6 kbps | 16x | 1250 | 0x04, 0xE2 | 9.6 kbps | 0 |
| 14.4 kbps | 16x | 834 | 0x03, 0x42 | 14.388 kbps | -0.08 |
| 19.2 kbps | 16x | 625 | 0x02, 0x71 | 19.2 kbps | 0 |
| 28.8 kbps | 16x | 417 | 0x01, 0xA1 | 28.777 kbps | -0.08 |
| 38.4 kbps | 16x | 312 | 0x01, 0x38 | 38.462 kbps | +0.16 |
| 57.6 kbps | 16x | 208 | 0x00, 0xD0 | 57.692 kbps | +0.16 |
| 115.2 kbps | 16x | 104 | 0x00, 0x68 | 115.385 kbps | +0.16 |
| 230.4 kbps | 16x | 52 | 0x00, 0x34 | 230.769 kbps | +0.16 |
| 460.8 kbps | 16x | 26 | 0x00, 0x1A | 461.538 kbps | +0.16 |
| 921.6 kbps | 16x | 13 | 0x00, 0x0D | 923.077 kbps | +0.16 |
| 1.8432 Mbps | 13x | 8 | 0x00, 0x08 | 1.846154 Mbps | +0.16 |
| 3.0 Mbps | 16x | 4 | 0x00, 0x04 | 3.0 Mbps | 0 |
| 3.6864 Mbps | 13x | 4 | 0x00, 0x04 | 3.692308 Mbps | +0.16 |
| 7.3728 Mbps | 13x | 2 | 0x00, 0x02 | 7.384615 Mbps | +0.16 |
| 12.0 Mbps | 16x | 1 | 0x00, 0x01 | 12.0 Mbps | 0 |