SPRUIE9D May 2017 – May 2024 DRA74P , DRA75P
SC_LAT1 supports the following main features:
VIP3 is not supported in this family of devices.
Table 35-24 shows the SC_LAT1 port mapping.
| Probe | Description | Link | Port |
|---|---|---|---|
| 0 | VIP1 P1 | NTTP REQ | 0 |
| NTTP RSP | 1 | ||
| 1 | VIP1 P2 | NTTP REQ | 2 |
| NTTP RSP | 3 | ||
| 2 | VIP2 P1 | NTTP REQ | 4 |
| NTTP RSP | 5 | ||
| 3 | VIP2 P2 | NTTP REQ | 6 |
| NTTP RSP | 7 | ||
| 4 | VIP3 P1 | NTTP REQ | 8 |
| NTTP RSP | 9 | ||
| 5 | VIP3 P2 | NTTP REQ | 10 |
| NTTP RSP | 11 | ||
| 6 | VPE P1 | NTTP REQ | 12 |
| NTTP RSP | 13 | ||
| 7 | VPE P2 | NTTP REQ | 14 |
| NTTP RSP | 15 |