CC2674P10
无线微控制器
- 采用 TrustZone 技术的强大的 48MHz Arm Cortex-M33 处理器
- FPU 和 DSP 扩展
- 1024 kB 闪存程序存储器
- 8 kB 高速缓存 SRAM
- 具有奇偶校验功能的 256 kB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
- 如果禁用奇偶校验,则有额外的 32kB SRAM
- 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
- 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、低功耗 Bluetooth® 5.3、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
- 支持无线 (OTA) 更新
超低功耗传感器控制器
- 具有 4 kB SRAM 的自主 MCU
- 采样、存储和处理传感器数据
- 快速唤醒进入低功耗运行
- 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD
低功耗
- MCU 功耗:
- 4.0mA 工作模式,CoreMark
- 83µA/MHz(运行 CoreMark 时)
- 1.19µA 待机模式,RTC,256kB SRAM
- 0.13µA 关断模式,引脚唤醒
- 超低功耗传感器控制器功耗
- 2MHz 模式下的 32µA
- 24MHz 模式下的 849µA
- 无线电功耗:
- RX:6.4mA(在 2.4GHz 条件下)
- 在 2.4GHz、+10dBm 下为 25mA TX
- 在 2.4GHz、+20dBm 下为 102mA TX
- 在 2.4GHz、0dBm 下为 6.9mA TX
无线协议支持
- Thread、Zigbee®、Matter
- 低功耗 Bluetooth® 5.3
- 6LoWPAN
- 专有系统
高性能无线电
- 低功耗 Bluetooth® 125kbps 时为 -105dBm
- 在 IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz OQPSK(相干调制解调器)下为 -105dBm
- 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿
法规遵从性
- 适用于符合以下标准的系统:
- EN 300 328、EN 300 440 类别2 和 3
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T66
MCU 外设
- 数字外设大多可连接至任何 GPIO
- 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
- 12 位 SAR ADC,200ksps,8 通道
- 8 位 DAC
- 两个比较器
- 可编程电流源
- 四个 UART、四个 SPI、两个 I2C、一个 I2S
- 实时时钟 (RTC)
- 集成温度和电池监控器
信息安全机制
- 支持安全启动
- 支持安全密钥存储和器件 ID
- Arm TrustZone 打造可信执行环境
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- 公钥加速器
- SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 安全调试锁
- 软件防回滚保护
开发工具和软件
- LP-EM-CC1354P10-6,在 2.4GHz 下提供双频段 +10dBm 输出功率
- LP-XDS110、LP-XDS110ET 或 TMDSEMU110-U(含 TMDSEMU110-ETH 附加模块)调试探针
- SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK)
- 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
- 用于构建低功耗检测应用的 Sensor Controller Studio
- SysConfig 系统配置工具
工作温度范围
- 片上直流/直流降压转换器
- 1.8V 至 3.8V 单电源电压
- -40°C 至 +105°C
封装
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48(26 个 GPIO)
- 8mm × 8mm RSK VQFN64(42 个 GPIO)
- 符合 RoHS 标准的封装
SimpleLink™CC2674P10 器件是一款多协议、多频带 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread、Zigbee、低功耗 Bluetooth 5.3、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统(包括 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可在楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐市场中实现低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:
- 支持基于 Arm TrustZone 的安全密钥存储、器件 ID 和可信功能
- SimpleLink LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 提供非常灵活的协议栈
- 延长无线应用的电池寿命,完全 256kB SRAM 保持时低待机电流为 0.92µA
- 通过集成的 +20dBm 高功率放大器实现远距离和低功耗应用,2.4GHz 运行时具有较低的 101mA 发送电流
- 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏
- 由软件控制的专用无线电控制器 (Arm Cortex-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准
- 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth®(125kbps LE 编码 PHY 为 -105dBm)
CC2674P10 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。更多详细信息,请参阅 SimpleLink MCU 平台。
除了软件兼容之外,在多频段无线 MCU 中,7mm × 7mm QFN 封装的 352kB 闪存到最高 1MB 闪存都是引脚对引脚兼容的,以更大限度提高设计的可扩展性。更多有关 TI 的 2.4GHz 器件的信息,请参阅 www.ti.com/bluetooth。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC2674P10 具有集成功率放大器的 SimpleLink™ 高性能多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-3-17 |
| * | 用户指南 | CC13x4, CC26x4 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2022-3-28 | ||
| * | 勘误表 | CC2674P10 SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision B (Rev. C) | PDF | HTML | 2025-2-14 | ||
| 应用手册 | 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2025-11-26 | |
| 应用手册 | CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024-6-3 | |
| 证书 | LP-EM-CC1354P10-6 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-4-23 | ||||
| 应用手册 | 向 CC2674R10 和 CC2674P10 的硬件迁移 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-7-14 | |
| 应用简报 | 旨在满足复杂物联网要求的无线 MCU | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-7-13 | |
| 应用手册 | 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-6-3 | |
| 应用手册 | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017-2-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
LP-EM-CC1354P10 — 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 开发套件可加速开发具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz 同时运行)的器件。支持的协议包括低功耗 Bluetooth®、Wi-SUN®、Thread、Zigbee®、TI 15.4 stack 以及与 SimpleLink™ 低功耗软件开发套件兼容的 2.4GHz 和 Sub-1GHz 专有射频协议。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。这是一个分离式 LaunchPad™ 开发套件,意味着不包含 XDS 调试器。推荐使用 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 调试器。
- (...)
LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案: 完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
ARM-CGT — Arm® 代码生成工具 - 编译器
The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.
The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
资源
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始使用
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
- (...)
SPRR484 — LP-EM-CC1354P10-1 Design Files
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。