MSPM0L1116
- 内核
- 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
- 以获得 PSA-L1 认证为目标
- 工作特性
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
-
具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
-
- 16KB SRAM
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
- 高性能模拟外设
- 一个具有多达 13 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)
- 硬件均值计算可在 105ksps 下实现 14 位有效分辨率
- 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部电压基准 (VREF)
- 集成温度传感器
- 一个具有多达 13 个外部通道的 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC)
- 经优化的低功耗模式
- RUN:106µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:50µA/MHz
- STOP:239µA/4MHz
- STANDBY:在启用 RTC、满 SRAM 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.5µA
- SHUTDOWN:75nA,具有 IO 唤醒能力
- 智能数字外设
- 3 通道 DMA 控制器
- 3 通道事件结构信号系统
-
共支持 14 个 PWM 通道:
-
一个具有死区支持和多个互补输出的 16 位高级计时器,支持多达 8 个 PWM 通道
- 两个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 一个支持 QEI 的 16 位通用计时器
-
- 一个窗口化看门狗计时器 (WWDT)
- 一个独立看门狗计时器 (IWDT)
- 具有报警和日历模式的 RTC
- 增强型通信接口
-
两个 UART 接口,支持待机模式下的低功耗运行
- 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
- 一个 I2C 接口,最高支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
- 一个 SPI 接口,支持高达 16Mbit/s 的速度
-
- 时钟系统
- 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 数据完整性和加密
- 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
- 安全密钥存储,支持多达两个 AES 密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 44 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 七个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 一个高速 IO
- 多达 44 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 48 引脚 LQFP (PT)(0.5mm 间距)
- 48 引脚 VQFN (RGZ)(0.5mm 间距)
- 32 引脚 VQFN (RHB)(0.5mm 间距)
- 24 引脚 VQFN (RGE)(0.5mm 间距)
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSPM0L1116:64KB 闪存、16KB RAM
- MSPM0L1117:128KB 闪存、16KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- LP-MSPM0L1117 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
MSPM0L111x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些成本优化型 MCU 具有高性能模拟外设集成和出色的低功耗电流消耗。这些 MCU 还支持从 -40℃ 到 125℃ 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
器件具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存存储器,以及高达 16KB 的 SRAM。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。
这些 MCU 包含精度高达 ±1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、16 位/32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68Msps ADC、一个可配置内部电压基准和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级控制计时器和两个 16 位通用计时器、一个具有正交使能输入的通用计时器、窗口式和独立看门狗计时器以及各种通信外设,包括一个 I2C、一个 SPI 和两个 UART(其中一个提供对 LIN 协议的支持)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0L111x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MSPM0L111x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-7-17 |
| * | 用户指南 | MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) | PDF | HTML | 2026-3-20 | ||
| * | 勘误表 | MSPM0L111x 微控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-14 | |
| 用户指南 | STM8 到 MSPM0 迁移指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-12-2 | |||
| 用户指南 | MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025-10-1 | |
| 系统设计 | 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-1 | |
| 系统设计 | 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-18 | |
| 系统设计 | 添加 EEPROM 仿真库 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-9-18 | |
| 用户指南 | 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-2-4 | |
| 应用手册 | 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSPM0L1117 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1117 Launchpad™ 开发套件
MSPM0L1117 LaunchPad 是基于 MSPM0L1117 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0L1117 M0+ 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包括 3 个按钮、2 个 LED(其中 1 个是 RGB)和 40 引脚接头,便于轻松连接引脚。
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。
MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices
MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE 是专为德州仪器 (TI) 嵌入式处理器设计的集成开发环境,提供桌面版和云端版本应用程序。它是 TI 广泛 CCStudio™ 开发生态系统中不可或缺的一部分。
CCStudio IDE 基于 Eclipse Theia™ 框架构建,其界面对 VS Code® 用户来说非常熟悉。或者,如果希望使用原生的 VS Code® 解决方案,CCStudio for VS Code 会为 VS Code 环境添加 TI 支持。
AI 驱动的开发
无论您是初学者还是经验丰富的专业人员,AI 都能提高工作效率,帮助您完成以前无法完成的任务。我们全面的 AI 支持文档为 AI (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
CCStudio™ for VS Code 将 TI 的嵌入式开发工具集成到了 Visual Studio Code® 中,它是当今开发人员中使用极为广泛的代码编辑器。它建立在 VS Code 庞大的扩展和工具生态系统之上,而不是需要学习的新 IDE。使用 CMake 和 Ninja 进行构建,使用 GDB 和 OpenOCD 进行调试,并从统一的“工程”视图中管理所有工程——所有这些操作都无需退出 VS Code。
AI 驱动的开发
CCStudio for VS Code 从一开始便围绕 AI 设计。AI (...)
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset
VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
MSPM0 Analog Configurator 是一个图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,无需进行传统的编码开发。
该工具使用直观 GUI 来配置信号链(利用 MSPM0 器件的高模拟集成)、实时分析和绘制信号以及生成刷写器件所需的配置和代码。
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。