MSPM0G3529-Q1

正在供货

产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 128 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, AES encryption, CAN FD, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC UART 7 CAN (#) CAN-FD Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 15, 19, 27 SPI 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN-FD, I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 512 Number of GPIOs 28, 44, 60, 74, 94 Number of I2Cs 3
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 512 RAM (kByte) 128 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, AES encryption, CAN FD, Comparator, DAC, DMA, MATHACL, RTC UART 7 CAN (#) CAN-FD Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 15, 19, 27 SPI 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN-FD, I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 512 Number of GPIOs 28, 44, 60, 74, 94 Number of I2Cs 3
LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex M0+ CPU
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发

    • 将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL B 等级要求

  • 以获得 PSA-L1 认证为目标
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的闪存
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器

    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
    • 128KB 总 SRAM
      • SRAM(组 0): 具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能并可保持低至待机模式的 64KB SRAM
      • SRAM(组 1): 64kB SRAM,保持低至停止模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个具有总计多达 27 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
      • 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 三个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下传播延迟为 32ns
      • 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
    • 一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1Msps 数模转换器 (DAC)
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA/4MHz
    • STANDBY:在启用 RTC、SRAM Bank 0 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.7µA。
    • SHUTDOWN:92nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 九个计时器,支持多达 28 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用计时器支持 QEI
      • 四个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
    • 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
  • 增强型通信接口
    • 七个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
      • 三个接口支持待机模式下的低功耗运行
    • 三个 I2C 接口,最高支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 接口,其中一个支持高达 32Mbit/s 的速度
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容限开漏 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0G3529-Q1:512KB 闪存、128KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm 32 位 Cortex M0+ CPU
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发

    • 将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL B 等级要求

  • 以获得 PSA-L1 认证为目标
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的闪存
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器

    • 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存组
    • 128KB 总 SRAM
      • SRAM(组 0): 具有 ECC 保护或硬件奇偶校验功能并可保持低至待机模式的 64KB SRAM
      • SRAM(组 1): 64kB SRAM,保持低至停止模式
  • 高性能模拟外设
    • 两个具有总计多达 27 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
      • 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 三个具有集成 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
      • 高速模式下传播延迟为 32ns
      • 支持低功耗工作模式(低至 <1µA)
    • 一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1Msps 数模转换器 (DAC)
    • ADC、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度传感器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:123µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:38µA/MHz
    • STOP:223µA/4MHz
    • STANDBY:在启用 RTC、SRAM Bank 0 和状态保持的情况下,32kHz 下电流为 1.7µA。
    • SHUTDOWN:92nA,具有 IO 唤醒能力
  • 智能数字外设
    • 12 通道 DMA 控制器
    • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
    • 九个计时器,支持多达 28 个 PWM 通道
      • 两个 16 位通用计时器支持 QEI
      • 四个 16 位通用计时器支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的互补输出的 16 位高级计时器
    • 两个窗口化看门狗计时器 (WWDT)、一个独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
  • 增强型通信接口
    • 七个 UART 接口
      • 两个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
      • 三个接口支持待机模式下的低功耗运行
    • 三个 I2C 接口,最高支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 三个 SPI 接口,其中一个支持高达 32Mbit/s 的速度
    • 两个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD
  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES-128/256 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 94 个 GPIO
      • 两个 5V 容限开漏 IO
      • 三个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
      • 四个高速 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 64 引脚 LQFP (PM)(0.5mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0G3529-Q1:512KB 闪存、128KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
  • 汽车级认证
    • AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C)

MSPM0G352x-Q1 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 100 个引脚)的 256KB 至 512KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 128KB 的 SRAM(第一个 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。

提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0G352x-Q1 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。

MSPM0G352x-Q1 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装或高引脚数封装(高达 100 个引脚)的 256KB 至 512KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

该器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及高达 128KB 的 SRAM(第一个 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护功能)。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构正等待 Arm® PSA 1 级认证。

提供了一组高性能模拟模块,如两个同步采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个比较器(内置 8 位基准 DAC,可在低功耗和高速模式下运行)。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0G352x-Q1 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0G352x-Q1 汽车级 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-18
* 勘误表 MSPM0G351x、MSPM0G151x、MSPM0G351x-Q1、 MSPM0G3529-Q1 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-13
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
功能安全信息 Functional Safety Manual for MSPM0Gx51x and MSPM0Gx52x (Rev. A) PDF | HTML 2025-8-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 评估模块

LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0G3519 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0G3519 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)和 80 多个引脚。通过将 ADC 和 DAC 低通滤波器占位符放置在理想位置以及使用 LaunchPad 背面提供的外部基准选项来改善模拟结果。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。

MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。

支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP-MSPM0G3507-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0

MSPM0 Analog Configurator 是一个图形配置工具,旨在使用 MSPM0 器件简化和加快模拟信号链的设计和实现,无需进行传统的编码开发。

该工具使用直观 GUI 来配置信号链(利用 MSPM0 器件的高模拟集成)、实时分析和绘制信号以及生成刷写器件所需的配置和代码。

支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频