汽车类无线连接产品

可轻松将无线连接添加到汽车应用的成熟解决方案

parametric-filter查看所有产品
凭借在汽车无线连接领域 30 多年的经验和创新,我们可为汽车门禁、胎压监测、无线电池管理和电缆更换提供成熟的解决方案。我们统一易用的软件开发套件可加快汽车应用的开发速度。面对不断发展的汽车无线连接环境,您可以放心与我们合作,满足您的任何设计需求。

按类别浏览

汽车类低功耗蓝牙无线微控制器

了解我们适用于汽车门禁、数字钥匙卡和轮胎压力监测的汽车类 AEC-Q100 低功耗蓝牙无线微控制器 (MCU) 产品系列

无线电池管理系统 (wBMS)

了解采用经过优化的专有无线协议的 TI 功能安全质量管理型无线微控制器 

特色汽车无线连接产品

汽车类无线连接产品 设计和开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

硬件

探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。 arrow-right

软件

SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。 arrow-right

教育资源

将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

设计和开发资源

设计工具
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
计算工具
蓝牙功耗计算工具
该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
设计工具
第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。

CC2745P10-Q1
汽车类无线连接产品

具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗无线 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 3.416

CC2745R7-Q1
汽车类无线连接产品

具有 864kB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.886

CC2744R7-Q1
汽车类无线连接产品

具有 864kB 闪存、HSM 和 APU 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 2.786

为何选择 TI 的汽车无线连接技术?

checkmark

专注创新 30 余年

通过无晶振 MCU 等创新技术和高级安全功能集成无线连接功能,实现具有成本效益的节能型高性能解决方案。

checkmark

可靠的软件栈

使用 SimpleLink 软件开发套件 (SDK),为任何应用提供一站式解决方案。针对低功耗器件进行了优化的更加可靠、完整的软件产品。

checkmark

质量、可靠性和认证

我们的蓝牙解决方案经过验证和测试,可满足超高的汽车和法规合规标准,并轻松通过蓝牙 SIG 的认证。

汽车类无线连接技术

使用蓝牙信道探测实现高精度、低成本且安全的测距

蓝牙信道探测功能扩展了基于蓝牙无线技术的距离测量,超越了对接收信号强度指示的支持范围,因此能够实现高精度、低成本且安全的测距设计。

蓝牙信道探测技术使用基于相位的测距来提高准确性,同时利用随机调制数据包的往返时间来增强安全性。

使用我们的无线 BMS 解决方案革新电动汽车的电池管理

通过消除电缆和连接器,无线电池管理系统 (BMS) 可提高可靠性和设计灵活性,并降低系统成本。然而,无线 BMS 也面临着诸多挑战,例如符合 ASIL D 功能安全合规要求。

凭借我们经 TÜV SÜD 评估的功能安全理念以及可实现出色网络可用性的先进、专有无线协议,您现在能构建全球更可靠和更高效的电动汽车。"

白皮书
电动汽车电池管理中的有线通信与无线通信 (Rev. A)
本白皮书论述了电动汽车 (EV) 中有线和无线电池管理系统的设计注意事项。
PDF | HTML
功能安全信息
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
此白皮书探讨了设计无线电池管理系统时遇到的独特功能安全挑战。
PDF | HTML
视频
无线 BMS 演示
了解如何在汽车电池管理系统中使用 TI 的高级专有无线协议来消除线束和连接器。
实现无线 BMS的特色产品
CC2662R-Q1 正在供货 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
BQ79614-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车级 14 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器

了解特色应用

汽车门禁
使用低功耗蓝牙作为数字钥匙或使用手机作为钥匙,实现无钥匙进入及启动系统
轮胎压力监测系统
通过为 TPMS 使用低功耗蓝牙,整合车辆中的无线技术
无线电池管理系统
借助无线电池管理系统的网络可用性,革新电动汽车的电池管理

使用低功耗蓝牙作为数字钥匙或使用手机作为钥匙,实现无钥匙进入及启动系统

凭借 30 多年开发连接器件和汽车门禁系统的经验,德州仪器提供了具有成本效益的可扩展 BLE 产品系列。该产品系列支持使用 RSSI 和信道探测实现符合汽车连接联盟标准的通信和定位解决方案。

我们功能强大、免版税的开放式软件开发套件 (SDK) 符合 ASPICE 和网络安全标准,旨在确保产品快速上市。

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • CC2340R5-Q1 – 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
  • CC2642R-Q1 – 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
硬件开发
  • LAUNCHXL-CC26X2R1 – CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
设计工具和仿真
软件开发

通过为 TPMS 使用低功耗蓝牙,整合车辆中的无线技术

减少无线技术的数量可简化认证,并降低成本和维护要求。低功耗蓝牙有助于使用标准智能手机和平板电脑进行配置,而更高的数据吞吐量可支持智能轮胎功能。

我们的低成本、可扩展低功耗蓝牙产品系列支持胎压监测系统(TPMS),提供可靠、开放且免版税的软件开发套件,符合汽车 Spice (ASPICE) 和网络安全标准,可帮助您缩短产品上市时间。

特色资源

产品
  • CC2340R5-Q1 – 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
设计工具和仿真
软件开发

借助无线电池管理系统的网络可用性,革新电动汽车的电池管理

消除有线线束可以改善系统成本并降低生产复杂性,同时实现能够更好地利用可用空间并有助于进行更高密度电池包设计的新架构。

消除繁重、昂贵且需要频繁维护的布线,同时需要使用更少的连接器,提高了自动化程度,可加快组装速度并缩短产品上市时间。该系统还包含经过独立评估的功能安全概念。

特色资源

产品
  • CC2662R-Q1 – 用于无线电池管理系统且通过汽车认证的 SimpleLink™ 无线 MCU
软件开发
  • SIMPLELINK-WBMS-SDK – SimpleLink™ 无线电池管理系统 (BMS) 软件开发套件 (SDK)

技术资源

应用手册
应用手册
如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N)
本应用手册旨在为系统设计人员提供指导,其中概述了将包含 TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 的终端产品推向市场所需的鉴定和目录设定流程。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
使用 TI 连接监视器的汽车门禁
了解如何使用 TI 连接监视器来监视低功耗蓝牙通信,以便估算连接监视器与汽车门禁或遥控无钥匙进入等应用中支持低功耗蓝牙的器件之间的距离。
视频
视频
汽车无线 BMS 入门演示
体验我们基于 SimpleLink CC2662R-Q1 无线 MCU、BQ79616-Q1 电池监视器和均衡器以及 TI 专有无线 BMS 协议的开箱即用型汽车无线电池管理系统 (BMS)。