AM62L
处理器内核:
- 双核 64 位 Arm
Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.25GHz
- 具有 256KB L2 高速缓存的双核 Cortex-A53
- 每个 A53 内核具有 32KB L1 数据缓存和 32KB L1 指令缓存
存储器子系统:
- 160KB 共享片上 SRAM (OCSRAM)
- DDR 子系统 (DDRSS)
- 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
- 16 位数据总线
- 支持高达 1600MT/s 的速度
- 最大 DDR4 寻址范围为 4GB
- 最大 LPDDR4 寻址范围为 2GB
多媒体:
- 显示子系统
- 实现单显示器支持
- 高达 1920x1080 (60fps)
- 受独立 PLL 支持
- MIPI DSI(4 通道 DPHY)或 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
安全性:
- 支持安全启动
- 硬件强制可信根 (RoT)
- 支持通过备用密钥转换 RoT
- 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
- 支持可信执行环境 (TEE)
- 基于 Arm TrustZone 的 TEE
- 可实现隔离的广泛防火墙支持
- 安全看门狗/计时器/IPC
- 安全存储支持
- 支持回放保护内存块 (RPMB)
- 的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
- 支持加密加速
- 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
- 支持加密内核
- AES – 128-/192-/256 位密钥大小
- SHA2 – 224-/256-/384-/512 位密钥大小
- 具有真随机数生成器的 DRBG
- 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
- 调试安全性
- 受安全软件控制的调试访问
- 安全感知调试
高速接口
- 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
- RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
- IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
- 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
- 基于优先级的流量控制
- 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 64 个分类器
- 时间敏感型网络 (TSN) 支持
- 硬件中断节奏
- 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
- 2
个 USB 2.0 双角色设备 (DRD) 子系统 (USBSS)
- 端口可配置为 USB 主机或 USB 设备
- USB 器件:高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)
- USB 主机:高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)
- 兼容 xHCI 1.1
通用连接:
- 8
个通用异步接收器/发送器 (UART)
- 所有实例均支持 RTS 和 CTS 流量控制
- 支持 RS-485 外部收发器自动流量控制
- 支持 4 个串行外设接口 (SPI) 控制器
- 支持 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
- 3
个多通道音频串行端口 (McASP)
- 高达 50MHz 的发送和接收时钟
- 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
- 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
- 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
- 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
- 支持音频基准输出时钟
- 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
- 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
- 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
- 通用 I/O (GPIO),大多数 LVCMOS I/O 均可配置为
GPIO
- 4 个组支持双电压 (1.8V/3.3V) 和其余单电压 (1.8V) LVCMOS I/O 组
- 3
个可选地支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN)
- 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1 标准
- 完全支持 CAN-FD(多达 64 个数据字节)
- 速度高达 8Mbps
- 1 个 12 位模数转换器 (ADC)
- 10 位有效分辨率 (ENOB ≅ 10)
- 最高 2MSPS
- 4 个模拟输入(时分多路复用)
媒体和数据存储:
- 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
- 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
- 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
- 与 eMMC 5.1、SD 3.01 和 SDIO 3.0 版兼容
- 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
- 灵活的 8 位和 16 位同步或异步存储器接口,具有多达四个片选
- 支持 16 位多路复用地址/数据方案(AD、AAD)
- 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
- 使用海明码来支持 1 位 ECC
- 错误定位器模块 (ELM)
- 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
- 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
- 支持 4GB 存储器地址
电源管理:
- 主动电源管理特性,例如自动时钟门控、电源门控和 的动态频率调节
- 几项支持低功耗特性
- 低功耗模式
- 仅 RTC
- RTC + IO + DDR
- DeepSleep
- 待机
引导选项:
- UART
- OSPI/QSPI 闪存
- GPMC NAND 闪存
- SD 卡
- eMMC
- USB(主机)大容量存储
- 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
技术/封装:
- 16nm 技术
- 11.9mm ×11.9mm,0.5mm VCA,373 引脚 FCCSP BGA 封装 (ANB)
低成本并且性能经过优化的 AM62L 系列应用处理器专为 Linux 应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核性能和嵌入式特性,例如:多媒体 DSI/DPI 支持、片上集成 ADC、高级低功耗管理模式,以及用于 IP 保护和内置安全功能的广泛安全选项。
AM62Lx 器件包含大量外设,是非常适合各种工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62Lx 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC。
Security advanced documentation is available for AM62L. Request now
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDS62LEVM — AM62L 评估模块
BEACN-3P-AM62L-SOM — Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统 (SoM) 评估与开发套件
Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统 (SoM) 评估套件和开发套件提供产品就绪型硬件和软件平台,用于评估 AM62L SoM 的功能。这些全面的评估和开发套件包括完全集成的 Beacon AM62L SoM、载板、电缆以及启动产品开发所需的所有软件和 BSP。
EZURI-3P-CARBONAM62L — CarbonAM62L OSM-SF 系列有 TI 的 AM62L 处理器系列、TI 的 TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、
CarbonAM62L OSM-SF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM62L 处理器系列、TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、LPDDR4 RAM 和 eMMC 存储。
CarbonAM62L 专为可扩展性能而设计,集成了双核 Cortex-A53 子系统,并具备丰富的显示支持和高速连接选项,包括 USB 和千兆以太网。可选的 Sona 无线模块提供 Wi-Fi 和蓝牙灵活性,以满足您的应用需求,同时丰富的工业接口可实现与复杂系统的无缝集成。这款 30×30mm 的 OSM‑SF (...)
FORLX-3P-AM62L-EVM — Forlinx AM62L 评估模块
AM62L 评估模块由 Forlinx Embedded Technology 和德州仪器 (TI) 共同设计,为面向 AI 边缘、视觉和工业应用的开发者提供了一个可实现量产的高性价比平台。
依托 Forlinx 的四层 PCB 专业能力与 TI 严苛的信号完整性标准,AM62L EVM 提供一个高性能且具备成本优势的入口点,帮助加快原型开发进程、缩短产品上市周期,同时满足工业应用对可靠性与安全性的要求。
IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX — iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module
iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and (...)
AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 评估模块
AM62L-EVSE-DEV-EVM 是 AM62L 的 TI-EVSE 开发平台的一部分,代表采用开源软件栈的交流和直流充电站的通用充电控制器。完整的平台由三个独立器件组成,即 AM62L EVM (TMDS62LEVM)、AM62L- EVSE-DEV-EVM 和 TIDA-010239(可选)。
TMDS62LEVM 用作主 CPU,支持以太网和无线通信连接。AM62L-EVSE-DEV-EVM 用作前端控制器,通过 EV 控制模拟握手过程以及锁定充电插头和监测内部高压触点温度等安全功能。添加可选配件的 TIDA-010239,以集成交流充电器。
BEAGLE-BADGE — 基于 AM62L 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge 单板计算机
BeagleBadge 将强大的内置检测能力与出色的扩展灵活性相结合,为可穿戴器件注入全新的设计理念。它具有板载光传感器、用于精确位置和方向反馈的加速计/陀螺仪以及集成的温度和湿度监测功能,使用户能够设计出直观且具有情境感知能力的交互体验。除了其核心功能之外,双 QWIIC、Grove 和 mikroBUS 接头还可解锁数千种额外的传感器和执行器 — 从脉动式血氧计和紫外光谱仪,到指纹识别器、GPS、触觉反馈和音频器件。这种非凡的模块化特性使 BeagleBadge (...)
PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L — PHYTEC phyFLEX-AM62Lx 模块上系统 (SOM)
phyFLEX-AM62Lx 是一款紧凑型低功耗模块上系统 (SOM),由 PHYTEC 设计并基于 Arm® Cortex®-A53 AM62Lx 处理器。SOM 集成了 DDR4 存储器、eMMC、以太网 PHY 和 MIPI 至 LVDS 转换器,有助于简化系统设计并降低外部元件要求。
SOM 基于 PHYTEC 面向未来的焊芯 (FPSC) 封装结构而构建,可在未来几代处理器中实现可扩展型号和长期产品灵活性,无需重新组装载板。其焊接结构支持从原型设计到批量生产的稳健工业部署。
phyFLEX-AM62Lx 可选择单核或双核选项并实现低功耗运行(通常无需外部冷却),非常适合工业 (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。
AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices
AM62L 处理器 Linux® 和 TI FreeRTOS 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。
该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。
AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices
AM62L 处理器 Linux® 和 TI FreeRTOS 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。
该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。
AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices
AM62L 处理器 Linux® 和 TI FreeRTOS 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。
该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。
AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices
AM62L 处理器 Linux® 和 TI FreeRTOS 软件开发套件 (SDK) 均为面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,可提供开箱即用的基准测试和演示。
该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L
The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
- Visualize the device clock tree
- Interact with clock tree (...)
DDR-CONFIG-AM62L — DDR Configuration Tool
PRU-CQKIT — PRU Safety Compiler Qualification Kit
为帮助客户验证 TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ 或 C7000™ C/C++ 编译器的使用符合功能和安全标准,我们开发了 TI 编译器资质审核套件。
提供两种资质审核套件类型:
- 安全编译器资质审核套件 (CQKIT) 可用于根据 IEC 61508、ISO 26262 和 EN 50657 进行功能安全开发。
- 安全和安保编译器资质审核套件 (CSQKIT) 可用于功能安全开发(EN 50657 更新到 EN 50716)和网络安全开发(根据 ISO 21434 标准)。
注意:每个编译器版本都只有较旧的 CQKIT 或 CSQKIT
这两种 QKIT 类型均为 (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 即用型工业嵌入式 Linux 发行版
Torizon OS 是一款免费的开源工业嵌入式 Linux 操作系统,专注于简化需要高可靠性和安全性的产品的开发与维护。除其他基本服务外,它还具有优化的容器运行时,以及用于安全离线和远程无线 (OTA) 更新、设备监控和远程访问的组件。Torizon OS 可通过简单定制在您的硬件上直接使用,默认具备安全性,拥有频繁的更新以及易用简洁的安全功能。基于开源软件的 Torizon OS 不存在锁定限制,完全免费,包括对 Toradex 系统级模块 (SoM) 的频繁更新。使用 Torizon OS 简化开发并符合网络安全要求。
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
AM62L-PET-CALC — AM62L 功耗估算工具
TIDA-010939 — 电动汽车电源设备前端控制器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ANB) | 373 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。