新

MSPM0H3216-Q1

正在供货

产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, General purpose, LIN UART 3 Security Hardware-enforced isolation, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 12, 13, 15, 18, 24, 27 SPI 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Operating system Not Applicable Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 21, 25, 41, 45 Number of I2Cs 2
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, General purpose, LIN UART 3 Security Hardware-enforced isolation, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Number of ADC channels 12, 13, 15, 18, 24, 27 SPI 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Operating system Not Applicable Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 21, 25, 41, 45 Number of I2Cs 2
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) WQFN (RUK) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 存储器
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个具有总计多达 27 个外部通道的模数转换器 (ADC),12 位时 1.6Msps
    • 4.05V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:126µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:32MHz 时的 2516uA
    • STOP:4MHz 时为 1442µA,32kHz 时为 674uA
    • STANDBY:3.8µA(SRAM 处于保持模式)
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 通道

      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
      • 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块以及 QEI
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
    • BEEPER,可生成 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强型通信接口
    • 三个 UART 接口,支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的高级 UART 实例
    • 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s 的速度
  • 时钟系统
    • 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度最高为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
  • 数据完整性
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 45 个 GPIO
    • 真正的 5V IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0H3216:64KB 闪存、8KB RAM
    • MSPM0H3215:32KB 闪存、8KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
  • 符合汽车应用要求
  • 内核
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作特性
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
    • 电源电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 存储器
    • 高达 64KB 的闪存
    • 8KB SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个具有总计多达 27 个外部通道的模数转换器 (ADC),12 位时 1.6Msps
    • 4.05V 内部 ADC 电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:126µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:32MHz 时的 2516uA
    • STOP:4MHz 时为 1442µA,32kHz 时为 674uA
    • STANDBY:3.8µA(SRAM 处于保持模式)
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 五个计时器,支持多达 18 个 PWM 通道

      • 一个 16 位高级计时器,具有死区支持和多达 8 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
      • 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
      • 一个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块以及 QEI
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 具有报警和日历模式的 RTC
    • BEEPER,可生成 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
  • 增强型通信接口
    • 三个 UART 接口,支持 STANDBY 模式下的低功耗运行
      • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的高级 UART 实例
    • 两个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 以及从 STOP 模式唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16Mbit/s 的速度
  • 时钟系统
    • 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度最高为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
  • 数据完整性
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 循环冗余校验器 (CRC-16)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 45 个 GPIO
    • 真正的 5V IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0H3216:64KB 闪存、8KB RAM
    • MSPM0H3215:32KB 闪存、8KB RAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 4.5V 的电源电压下运行。

MSPM0H321x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和 8KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器、一个独立看门狗计时器以及一个实时时钟 (RTC)。这些器件还提供各种通信外设,包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,让客户能够找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0H321x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0H 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。

MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 4.5V 的电源电压下运行。

MSPM0H321x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和 8KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC 和片上温度传感器)。这些器件提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器、一个独立看门狗计时器以及一个实时时钟 (RTC)。这些器件还提供各种通信外设,包括三个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,让客户能够找到满足其工程需求的 MCU。此架构结合了多种低功耗模式,并经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。

MSPM0H321x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0H 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0H321x-Q1 汽车类混合信号微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22
* 用户指南 MSPM0 H-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2026-4-22
用户指南 STM8 到 MSPM0 迁移指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
应用手册 MSPM0 ADC 噪声分析和应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-24
用户指南 MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
应用手册 MSPM0 硬件编程和调试程序指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-5
应用手册 MSPM0 低功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-MSPM0H3216 — 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ 微控制器的 MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件

MSPM0H3216 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0H3216 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。LaunchPad 套件包含在 MSPM0H321x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针。该板还具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 和 RGB LED。

MSPM0H3216 是一款 Arm® Cortex® 32 位 M0+ CPU,频率高达 32MHz。该器件具有 64KB 嵌入式闪存和 8KB 片上 RAM。该器件还具有内部模拟功能,例如内部 ADC、电压基准和具有 8 位 DAC (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频