产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 16 ADC type 12-bit ADC Total processing (MIPS) 160 Features 32-bit CPU timers, Dual security zones, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, Programmable gain amplifier, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 0 PWM (Ch) 8 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 10, 17 Direct memory access (Ch) 2 SPI 1 QEP 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SCI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled Yes Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 24, 26, 36
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 16 ADC type 12-bit ADC Total processing (MIPS) 160 Features 32-bit CPU timers, Dual security zones, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, Programmable gain amplifier, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 0 PWM (Ch) 8 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 10, 17 Direct memory access (Ch) 2 SPI 1 QEP 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SCI, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled Yes Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 24, 26, 36
LQFP (VFC) 32 81 mm² (9 mm × 9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 实时处理
  • 片上存储器
    • 最高 128KB (64KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 16KB (8KW) RAM(奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 精度高达 ±2% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 27 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(8 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 9 路数字输入
    • 一个 2 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个高速 (20Mbps) 通用异步接收器/发送器 (UART)

    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 两个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 一个 8.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 17 个外部通道(8 个与 GPIO 共享)
      • 三个集成后处理块 (PPB)
    • 三个具有 10 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字干扰滤波器
      • 引脚上有一个 DAC 输出端口 (CMP3_LITE_DACL)
    • 一个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 3 转 1 多路复用器的输出
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 2 个 MCPWM 模块、总共 8 个的 PWM 通道(一个 6 通道 MCPWM 模块和一个 2 通道模块)
    • 一个增强型采集 (eCAP) 模块
    • 一个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 封装选项:
    • 48 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PT]
    • 32 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 VFC]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 125°C
  • 实时处理
  • 片上存储器
    • 最高 128KB (64KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 16KB (8KW) RAM(奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 精度高达 ±2% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 支持
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 27 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(8 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 9 路数字输入
    • 一个 2 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个高速 (20Mbps) 通用异步接收器/发送器 (UART)

    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 两个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 一个 8.9MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 17 个外部通道(8 个与 GPIO 共享)
      • 三个集成后处理块 (PPB)
    • 三个具有 10 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字干扰滤波器
      • 引脚上有一个 DAC 输出端口 (CMP3_LITE_DACL)
    • 一个可编程增益放大器 (PGA)
      • 单位增益支持
      • 反相和同相增益模式支持
      • 3 转 1 多路复用器的输出
      • 可编程输出滤波
  • 增强型控制外设
    • 2 个 MCPWM 模块、总共 8 个的 PWM 通道(一个 6 通道 MCPWM 模块和一个 2 通道模块)
    • 一个增强型采集 (eCAP) 模块
    • 一个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 封装选项:
    • 48 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PT]
    • 32 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 VFC]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 结温 (TJ):-40°C 至 125°C

F28E12x 是 C2000™ 可扩展、超低延迟实时微控制器器件系列中的一款器件,专为提高电机驱动应用的效率而设计。

实时控制子系统基于德州仪器 (TI) 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。

F28E12x 支持高达 128KB (64KW) 的闪存。高达 16KB (8KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟块集成在 F28E12x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。八个 PWM 通道可控制从 3 相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 UART)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 LAUNCHXL-F28E12X 开发套件并下载 C2000Ware。

F28E12x 是 C2000™ 可扩展、超低延迟实时微控制器器件系列中的一款器件,专为提高电机驱动应用的效率而设计。

实时控制子系统基于德州仪器 (TI) 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的定点代码提供 160MHz 的信号处理性能。

F28E12x 支持高达 128KB (64KW) 的闪存。高达 16KB (8KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟块集成在 F28E12x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。八个 PWM 通道可控制从 3 相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用的通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 UART)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 LAUNCHXL-F28E12X 开发套件并下载 C2000Ware。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-F28E12X — C2000™ 实时 MCU F28E12x LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28E12X 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器 (MCU) 系列 F28E12x 器件的低成本开发板。LAUNCHXL-F28E12X 围绕 F28E120SC 实时 MCU 而设计,具有控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器是其一大特色。LaunchPad™ 还具有 BoosterPack 扩展连接器(40 引脚)、5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、电源域隔离和板载 XDS110 调试探针。此评估板可用作单个 LaunchPad™ 开发工具,适用于 F28E12x 器件系列中的更小存储器型号 (F28E120SB) (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块

TIEVM-MTR-HVINV 是一款 750W 开发板,适用于高压电机驱动应用。该 EVM 使用 InstaSPIN-FOC FAST 和 eSMO 无传感器观测器实现了三相永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计允许通过即插即用方式将不同子板连接到同一主板。该 EVM 的硬件和固件经过测试,可供随时使用,有助于缩短开发时间。本用户指南中提供了设计详细信息和测试结果。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。

  • C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
  • 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
  • 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
  • FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
  • 特定于器件的库和内核库,例如:
    • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。

该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例

请在下方查看此 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件
仿真模型

F28E120Sx BDSL Models

SLLM513.ZIP (5 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F28E120Sx IBIS Models

SLLM512.ZIP (1176 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (VFC) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频