显示和先进光控制解决方案领域的行业领导者

View all products

按类别浏览

德州仪器 (TI) 的 DLP® 技术能够对数百万个微镜实现精确控制,为行业领先的投影和显示系统提供支持。除了能呈现生动逼真的高分辨率视觉效果外,DLP 技术还支持光调制功能,适用于多种汽车和工业应用。我们丰富的产品系列包含多种不同尺寸的微镜阵列、亮度级别及性能选项,可满足多种应用的独特需求。

为何选择 TI DLP® 产品?

令人惊叹的图像质量
在任意显示介质上投影
值得信赖的技术
大力支持

了解 DLP 技术

按需定制的精准光控

DLP 技术使用 DMD 来控制光线,并实现出色的精度、速度和可靠性。数百万个微镜可快速引导光线,从而在各个市场中实现高性能光学系统:

  • 汽车:自适应前照灯、抬头显示和具备微米级精度的动态车内照明。
  • 显示 & 投影:提供明亮、清晰、色彩准确的图像,可将图像从袖珍大小扩展到场馆大小。
  • 工业:适用于 3D 打印、机器视觉和光谱分析的高速图形投影。 

可提高 DLP 性能的集成元件

DLP 芯片组是每个 DLP 系统的核心,它结合了三个关键元件:

  • DLP 数字微镜器件 (DMD),用于反射和调制光线
  • 控制器,用于管理数据输入和微镜驱动
  • 驱动器,为微镜操作提供动力并计时

这些元件会协同工作,将数字输入转换为精确的光线输出,使工程师能够设计出适用于各种应用的可扩展的可靠高性能光学系统。

DLP 产品设计与开发

开始使用

选择芯片组后,利用我们完整的硬件、软件工具和光学模块资源生态系统(包括第三方合作伙伴的解决方案),加速您的设计进程,从评估阶段顺利推进至产品上市。

选择合适的 DLP 芯片组后,请根据您的应用场景选择合适的 EVM 以开始评估。请遵循我们的 PCB 设计指南,以加快开发进度,并确保正确实施,从而保障您的系统安全。

了解详情

将您的 EVM 与我们的固件和图形界面配对,以控制、测试芯片组并对其进行故障排除。借助我们的软件工具加快开发速度,具体包括 API、亮度和投影计算器、配置固件以及软件开发套件 (SDK)。

了解详情

光学模块通过将 DMD 与照明 (LED)、光学元件和机械结构集成到一个紧凑的组件中,为您的 DLP 系统提供完整解决方案。您可以使用 TI 的参考设计进行自主设计或通过我们的光学模块合作伙伴生态系统获取即用型解决方案,从而缩短产品上市时间。 

了解详情

我们提供丰富的教育资源和技术支持,助您从概念设计到最终产品全程顺利推进。

DLP 商标和标识标准

DLP 名称和标识是德州仪器 (TI) 的注册商标。如需有关如何在促销广告、指导或参考材料、网站产品标签或包装中使用 DLP 注册商标、标识、图标或图像的详细指南,请参阅 TI DLP® 注册商标的官方要求和指南。

了解详情