AWR2188
- FMCW 收发器
- 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
- 八个接收通道
- 八个传输通道
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率:13dBm
- RX 噪声系数:11dB
- 支持高达 -6.5dBm 的 P1dB
- 业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
- 支持低于 3µs 的啁啾空闲时间,实现优异的最大速度测量性能
- 266MHz/µs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
- ADC 采样率高达 66.67Msps,可实现出色的仪表量程
- 内置校准和自检
- 内置固件 (ROM)
- 针对工艺和温度进行自校准的系统
- 主机接口
- 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
- 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
- 通过中断实现故障报告
-
以符合功能安全标准为目标
- 专为功能安全应用开发
- 提供了有助于进行 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
- 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
- 硬件能力最高可满足 ASIL-B 目标
- 安全相关认证
- 计划通过 TUV 的 ISO 26262 认证
- 以 AEC-Q100 级为目标
- AWR2188 高级特性
- 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
- 可以选择级联多个器件以增加通道数
- 嵌入式干扰检测功能
- 电源管理
- 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
- 轻松的硬件设计
- 经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
- 0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小尺寸解决方案
- 运行条件
- 结温范围:TX 模块中 -40°C 至 140°C、-40°C 至 142°C
AWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWR2188 设计用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。
AWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。
申请了解更多信息
可提供完整数据表、其他文档、软件和工具。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AWR2188 采用 LOP 封装的单芯片 8x8 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-17 | |
| 应用手册 | Design Considerations for Low-Cost Antennas | PDF | HTML | 2026-11-9 | |||
| 白皮书 | 用于机器人的毫米波雷达 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-2 | ||
| 应用手册 | 基于TDA4 SoC驱动CSI2-RX采集AWR2188 Radar MMIC的Raw ADC信号 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-26 | ||
| 应用手册 | AWR2188波形配置详解 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-20 | ||
| 应用手册 | Detailed Explanation of AWR2188 CSI2 Usage and Data Output | PDF | HTML | 2026-7-31 | |||
| 应用手册 | 在AGX ORIN上通过FPD-Link集成AWR2188卫星雷达 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-29 | ||
| 应用手册 | AWR2188 启动流程 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-12 | ||
| 白皮书 | 从检测到决策:深度解析下一代 ADAS | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-15 | ||
| 技术文章 | 使用单芯片 8 x 8 级联收发器实现 4D 雷达成像 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-2-17 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AWR2188EVM — AWR2188 评估模块
ALTOS-3P-RF6-RCU — Altos Radar RF6 + RCU 8Tx/8Rx 4D imaging radar system with AWR2188 and TDA4VEN-Q1
The Altos Radar Inc. RF6 + RCU is a modular 4D imaging radar system for automotive and robotics development. Each RF6 radar head uses a TI AWR2188 transceiver with 8Tx and 8Rx channels. The Radar Compute Unit (RCU) uses a TI TDA4VEN-Q1 processor to centrally process data from up to four RF6 units (...)
HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 具有封装上装载接口 (LOP) 的 77GHz 3D-WGA - 2x级联 8TX/8RX 半均匀阵列
77GHz 3D 波导天线 16x16 (2x 8Tx8Rx) - 独立于射频基板的解决方案系列
HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第三代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 MMIC,在面积小于 280 mm2 的紧凑型端口提供 8TX/8RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。
天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此,为大型成像雷达奠定基础。
这款天线专门针对 (...)
ATM-3P-AIDAR — Atomathic 8x8 AI 雷达,实现 4D 超分辨率检测
Atomathic 8x8 AIDAR 雷达是一款由 AI 赋能的雷达开发平台,旨在提供高分辨率 4D 检测和物体形状识别。该平台将 8×8 天线阵列与先进的基于 AI 的信号处理技术相结合,能够从雷达数据中提取详细的距离、速度、方位角和仰角信息。
该雷达利用基于原子范式的处理技术实现超分辨率探测,并提升了对间距紧密目标的分离能力,从而增强了在复杂环境中的感知能力。该架构支持灵活的处理策略,包括边缘、卫星和集中式处理,使开发人员能够评估不同的系统配置。
Atomathic 8x8 AIDAR 雷达集成了采用德州仪器 (TI) (...)
HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — 77GHz 3D waveguide antenna with launch on package interface (LOP) - 2x cascaded 8TX/8RX
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
PVIZ-3P-5D-PERCEPTION — Provizio 5D Perception® 雷达软件
Provizio 5D Perception® 是一款 AI 驱动的雷达感知软件产品,可将高分辨率雷达数据转化为对周围环境丰富、实时的感知。5D Perception 专为先进汽车雷达平台设计,通过将距离、速度、角度和高度信息与 AI 驱动的解析相结合,实现精确的检测、分类与跟踪。
该软件设计用于与我们的 AWR2188 雷达传感器集成,使开发人员能够将高性能雷达硬件与 Provizio 的感知算法结合使用。当与基于 AWR2188 的雷达系统配合使用时,5D Perception 可通过将原始雷达数据转化为可操作的感知输出,助力自动驾驶和先进驾驶辅助应用的开发加速。
(...)
AWR2188-RESTRICTED — AWR2188 Restricted Content
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
TIDA-020093 — 面向汽车前置雷达的单芯片毫米波流雷达参考设计
随着自动驾驶功能日益丰富,汽车行业的发展重心转向雷达的价值挖掘与性能优化。采用原始雷达数据流拓扑架构,可同时提升雷达性能并降低成本。此参考设计采用 AWR2188 雷达前端,具备 8TX 和 8RX 天线元件,可实现高角分辨率。该设计与 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 串行器结合使用,用于将原始数据传输到中央处理单元和 MSPM0G3519-Q1 控制器,可实现流式雷达应用。该系统包含一个宽输入前置稳压器和一个雷达电源管理集成电路 (PMIC),提供对雷达性能至关重要的超低噪声电源。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (APE) | 573 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。