主页 电源管理 MOSFET

CSD87350Q5D

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

产品详情

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 25 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 25 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
LSON-CLIP (DQY) 8 30 mm² 5 x 6
  • 半桥电源块
  • 25A 电流下系统效率达 90%
  • 工作电流高达 40A
  • 高频工作(高达 1.5MHz)
  • 高密度 SON 5mm × 6mm 封装
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 开关损耗较低
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 无铅引脚镀层
  • 半桥电源块
  • 25A 电流下系统效率达 90%
  • 工作电流高达 40A
  • 高频工作(高达 1.5MHz)
  • 高密度 SON 5mm × 6mm 封装
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 开关损耗较低
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 无铅引脚镀层

CSD87350Q5D NexFET™电源块是面向同步降压 应用 的优化设计方案,能够以 5mm × 6mm 的小巧外形提供高电流、高效率以及高频率性能。该产品针对 5V 栅极驱动 应用进行了优化,可提供一套灵活的解决方案,在与来自外部控制器或驱动器的任一 5V 栅极驱动配套使用时,均可提供高密度电源。

CSD87350Q5D NexFET™电源块是面向同步降压 应用 的优化设计方案,能够以 5mm × 6mm 的小巧外形提供高电流、高效率以及高频率性能。该产品针对 5V 栅极驱动 应用进行了优化,可提供一套灵活的解决方案,在与来自外部控制器或驱动器的任一 5V 栅极驱动配套使用时,均可提供高密度电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD87353Q5D 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块 Alternate lower power loss
CSD87355Q5D 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的 45A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块 Alternate lower power loss

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD87350Q5D 同步降压 NexFET电源块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 2月 7日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 When and how to supply an external bias for buck controllers – part 1 PDF | HTML 2017年 12月 21日
模拟设计期刊 3D 封装对电源管理器件性能及功率密度的提升 英语版 2015年 10月 19日
模拟设计期刊 同步降压转换器的开关节点振铃控制 英语版 2012年 6月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53819AEVM-123 — TPS53819A 评估模块

The Texas Instruments TPS53819AEVM-123 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53819A High Performance, Single Synchronous Step-Down Controller with PMBus. If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

CSD87350Q5D Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM021A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP10029 — 参考设计 - 面向工业 PC 的 5V 输入、10A 负载 DDR3/DDR4 电源

此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供 0.675V 的第二个电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10691 — 高效小尺寸 112W 同步降压参考设计

PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00020 — Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计

Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel® IMVP-7 串行 VID (SVID) 电源系统的参考设计。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LSON-CLIP (DQY) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频