PMP10691

PMP10691

设计文件

概述

PMP10691 是一款单相同步开关稳压器,额定输出电压为 3.3V,输入电压为 12V 时输出 35A。此设计在与 250nH 铁氧体输出电感器结合使用时,使用 LM27403 同步降压控制器和两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET 来提供最高的效率。此设计解决方案使用所有陶瓷电容器,以适应最小的电路板面积。

特性
  • 功率密度高
  • 自包含 - 不需要外部电容器
  • 9.4mm 最大元件高度
  • 小解决方案尺寸
输出电压选项 PMP10691.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 12
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 35
输出功率 (W) 115.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA30.PDF (1253 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF51.PDF (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF53.ZIP (567 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAE9.ZIP (192 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF52.PDF (436 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRF50.PDF (429 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM27403 — 具有温度补偿 DCR 电流感应的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5D — 采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10691 Test Results 2015-6-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频