LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

以超小的解决方案尺寸帮助您实现出色的图像质量

按类别浏览

我们的显示电源产品系列包括 LCD 显示偏置、电平转换器和伽玛缓冲器以及 OLED 电源。这些器件在实现超高效率的同时还能更大限度地降低功率损耗并帮助您在个人电子产品、工业和汽车应用中获得最佳图片质量。

按类型选择


AMOLED 偏置电源


LCD 偏置电源


LCD 电平转换器


LCD 伽玛与 VCOM 缓冲器

相关类别


背光 LED 驱动器

技术资源

应用手册
应用手册
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
了解如何估算 TPS65150 中电荷泵的输出电压范围。每个电荷泵的输出电流为 25mA 或更低,该数值适用于使用相同电荷泵拓扑的所有器件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D)
此应用手册提供的公式用于计算升压转换器的功率级,该转换器基于具有集成式开关并在连续导通模式下运行的 IC 构建。 
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Customizing your TPS6510x/TPS6514X
了解如何使用外部电路提升 TPS6510x 和 TPS6514x 三路输出电源正负电荷泵的输出电压能力。
document-pdfAcrobat PDF

与LCD 和 OLED 显示电源和驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

评估板
TPS65150 具有集成 VCOM 的低输入电压 LCD 电源(偏置)评估模块

TPS65150 提供了一种非常紧凑的小型电源解决方案,可提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的全部三种电压。该器件的输入电压范围为 1.8V 至 6V,非常适合由 2.5V 或 3.3V 输入轨供电的笔记本电脑或使用 5V 输入电压轨的监控应用。此外,TPS65150 还提供集成的高电流缓冲器,为 TFT 背板提供 VCOM 电压。

评估板
TPS65131 评估模块 — 正和负输出直流/直流转换器
TPS65131EVM-839 是一款用于评估 TPS65131正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏。此评估模块可以接受 2.7V 至 5.5V 的输入电压,并为默认在其输出端提供 8V 和 -5V 的电压。其他输出电压(最高15V,最低-15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
评估板
TPS65100 评估模块
TPS65100EVM-030 是一款评估工具,用于评估 TFT LCD 显示器的 TPS6510x 多通道电源。此评估模块可以接受范围在 2.7V 至 5.8V 之间的输入电压,并为 TFT 显示提供 10V、-5V 和 23V 的电源。其他电压可通过改变电阻反馈网络进行调节。此外,TPS6510x 还提供 VCOM 缓冲电压和 3.3V LDO 集成式控制器。