LED 驱动器

通过多种高功率密度选项,驱动各种 LED 应用

LED 驱动器

按类别浏览

我们拥有大量的 LED 驱动器产品系列、设计工具和技术资源,可以帮助您为自己的设计添加创新的照明特性。通过两种方法搜索适合您系统的器件:按您的设计中 LED 的功能或按 LED 驱动器电源的拓扑。

电源发展趋势

让您的 LED 设计实现更高的功率密度

我们拥有丰富多样的高度集成化设备,可满足各类市场的需求,从坚固耐用的工厂自动化应用,到不断发展的汽车照明系统,以及日益小型化的个人电子设备。通过使用我们的器件,您不仅可以通过我们的热增强型封装高效驱动更高的输出电流、更高效地散热,还可以借助单片线性和直流/直流 LED 驱动器缩小系统尺寸。

实现功率密度的特色产品
TPS92520-Q1 正在供货 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器
TPS92633-Q1 正在供货 具有热共享和非板载分级功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器
LP5860 正在供货 具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 11 × 18 LED 矩阵驱动器

技术资源

白皮书
白皮书
常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项
本文介绍了 LED 的四个主要功能,以及如何通过这些功能来优化您的设计。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
LED 驱动器拓扑
本视频简要介绍了在选择 LED 驱动器时要考虑的多种拓扑,包括降压/升压、浮动降压升压、SEPIC 和 Ćuk 拓扑的优点和缺点。
视频
视频
调光算法
本视频介绍了 LED 电流和光输出之间的关系,以及模拟和 PWM 调光方法的优点和限制。
TPS92761-Q1

用于动画车外照明、具有 24 通道 LED 矩阵管理器的汽车级 36V 降压稳压器

价格约为 (USD) 1ku | 1.95

TPS922152

具有精确调光功能的高电压降压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.45

LP5814I

具有即时闪烁和自动动画控制功能的 4 通道 I2C 接口 RGBW LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.15

TLC69634-Q1

汽车级 24 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.503

TPS923622

具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、2.25A 同步升压 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

TLC69624-Q1

汽车级 24 通道局部调光背光 LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.285