产品详情

Frequency (max) (MHz) 30000 Frequency (min) (MHz) 5 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 30000 Frequency (min) (MHz) 5 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • SMD 5962R2321001PXE
    • 电离辐射总剂量 100Krad(无 ELDRS)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
  • 宽带频率合成器:5MHz 至 30GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏移和 30GHz 载波下具有 -102dBc/Hz 的相位噪声
  • 在 30GHz 时,具有 62fs RMS 抖动(1kHz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格:
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 归一化 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 小数模式下高达 200MHz 相位检测器频率。
  • 跨多个器件实现输出相位同步
  • 用于 RFoutA 和 RFoutB 输出的独立静音引脚
  • 支持具有可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 引脚模式:整数 PLL 模式下的引脚可配置 N 分频器和输出分频器
  • 10 x 10mm² 64 引线 QFP 封装
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 由 PLLatinum™ 仿真器设计工具提供支持
  • SMD 5962R2321001PXE
    • 电离辐射总剂量 100Krad(无 ELDRS)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
  • 宽带频率合成器:5MHz 至 30GHz 输出频率
  • 在 100KHz 偏移和 30GHz 载波下具有 -102dBc/Hz 的相位噪声
  • 在 30GHz 时,具有 62fs RMS 抖动(1kHz 至 100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL 主要规格:
    • 品质因数:–236dBc/Hz
    • 归一化 1/f 噪声:–129dBc/Hz
    • 小数模式下高达 200MHz 相位检测器频率。
  • 跨多个器件实现输出相位同步
  • 用于 RFoutA 和 RFoutB 输出的独立静音引脚
  • 支持具有可编程延迟的 SYSREF
  • 3.3V 单电源运行
  • 引脚模式:整数 PLL 模式下的引脚可配置 N 分频器和输出分频器
  • 10 x 10mm² 64 引线 QFP 封装
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 由 PLLatinum™ 仿真器设计工具提供支持

LMX2624-SP 是一款具有集成式压控振荡器 (VCO) 的高性能宽带锁相环 (PLL),可输出 5MHz 至 30GHz 之间的任何频率。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 5MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。

LMX2624-SP 允许设计人员同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从各种用例下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的用例。该器件还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),因此适合用作高速数据转换器的低噪声时钟源。

该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 QFP 塑料封装。

LMX2624-SP 是一款具有集成式压控振荡器 (VCO) 的高性能宽带锁相环 (PLL),可输出 5MHz 至 30GHz 之间的任何频率。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 5MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。

LMX2624-SP 允许设计人员同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从各种用例下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的用例。该器件还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),因此适合用作高速数据转换器的低噪声时钟源。

该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 QFP 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LMK04832-SP 正在供货 耐辐射型、QML-V、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 Jitter cleaner to provide clock to the synthesizer.
LMX1906-SP 正在供货 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射、QML-P、15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 RF buffer to fan out the clock from the synthesizer.
LMX2615-SP 正在供货 具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-V、40MHz 至 15GHz 合成器 New variant with 28GHz max output frequency.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX2624-SP 具有相位同步功能且支持 JESD204B/C 标准的 5MHz 至 30GHz 宽带 合成器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the LMX2624-SP PDF | HTML 2026-10-20
* 辐射与可靠性报告 LMX2624-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026-10-16
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
应用简报 LMX2615 和 LMX2624 的 Allan 偏差测量数据 PDF | HTML 英语版 2025-8-28
应用简报 LMX2624 中的全辅助 PDF | HTML 英语版 2025-8-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP 评估模块

LMX2624SPEVM 用于评估 LMX2624-SP 器件的性能。该器件是一款采用 10mm × 10mm 64 引脚塑料封装的高可靠性等级射频合成器。此器件能够生成高达 30GHz 的连续波信号。该评估模块提供了可供用户利用 LMX2624-SP 器件进行快速评估和开发的所有硬件接口。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

支持的产品和硬件
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。

支持的产品和硬件
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频