产品详情

Number of input channels 3 Number of outputs 15 RMS jitter (fs) 156 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.315 Output frequency (max) (MHz) 1250 Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of input channels 3 Number of outputs 15 RMS jitter (fs) 156 Features JESD204B Output frequency (min) (MHz) 0.315 Output frequency (max) (MHz) 1250 Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NKD) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • JEDEC JESD204B 支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 156fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 245fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
    • 245.76MHz 时具有 –162.5dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2 提供多达 14 个差动器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最高时钟输出频率:1.25GHz
    • PLL2 提供 LVPECL、LVDS 可编程输出
  • PLL1 提供缓冲的 VCXO 或晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程输出
  • 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL) 架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断切换和 LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时采用保持模式
  • PLL2
    • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声为 -224dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 155MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声 VCO
  • 50% 占空比输出分配,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟
  • 25ps 步长模拟延迟
  • 多模式:双 PLL 或单 PLL
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8mm)
  • JEDEC JESD204B 支持
  • 超低 RMS 抖动
    • 156fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 245fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
    • 245.76MHz 时具有 –162.5dBc/Hz 本底噪声
  • PLL2 提供多达 14 个差动器件时钟
    • 多达 7 个 SYSREF 时钟
    • 最高时钟输出频率:1.25GHz
    • PLL2 提供 LVPECL、LVDS 可编程输出
  • PLL1 提供缓冲的 VCXO 或晶体输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程输出
  • 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL) 架构
  • PLL1
    • 多达 3 个冗余输入时钟
      • 自动和手动切换模式
      • 无中断切换和 LOS
    • 集成低噪声晶体振荡器电路
    • 输入时钟丢失时采用保持模式
  • PLL2
    • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声为 -224dBc/Hz
    • 相位检测器频率高达 155MHz
    • OSCin 倍频器
    • 两个集成低噪声 VCO
  • 50% 占空比输出分配,1 至 32
    (偶数和奇数)
  • 精密数字延迟
  • 25ps 步长模拟延迟
  • 多模式:双 PLL 或单 PLL
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8mm)

LMK04228 器件是支持 JEDEC JESD204B 且在业界具有高性能的时钟调节器。

PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。不只是 JESD204B 应用,14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出。

LMK04228 既具有出色的性能, 又具有 多种特性,如功率和性能均衡调节、双 VCO、保持模式和可根据输出调节的模拟和数字延迟,是提供灵活的高性能时钟树的理想器件。

LMK04228 器件是支持 JEDEC JESD204B 且在业界具有高性能的时钟调节器。

PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。不只是 JESD204B 应用,14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统时钟系统的高性能输出。

LMK04228 既具有出色的性能, 又具有 多种特性,如功率和性能均衡调节、双 VCO、保持模式和可根据输出调节的模拟和数字延迟,是提供灵活的高性能时钟树的理想器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有双环路 PLL 的 LMK04228 超低噪声且符合 JESD204B 标准的时钟抖动清除器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-10-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

软件编程工具

CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

Which software do I use?

Product

(...)

支持的产品和硬件
支持软件

CLOCKDESIGNTOOL — Clock Design Tool Software

时钟设计工具软件可帮助选择器件、设计环路滤波器,并进行定时器件解决方案仿真。当您输入所需的输出频率和参考频率(可选)后,该工具就会提供能够满足指定要求的 TI 器件、分频器值,并推荐能够尽可能减少抖动的环路滤波器。

CLOCKDESIGNTOOL 教程视频

我要使用哪一个软件?

产品

环路滤波器和器件配置 + 仿真

模拟工具

器件寄存器编程

LMX24xx PLL 系列

EasyPLL

时钟架构

CodeLoader

LMX25xx PLL+VCO 系列

时钟设计工具

LMK 抖动清除器和分配器

支持的产品和硬件
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

支持的产品和硬件
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频