选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TICSPRO-SW

TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.7.10.1
发布日期: 2025-10-17

TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频 PLL 和合成器
LMX1204 — 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1205 — 具有 JESD204 支持和可编程时钟延迟的低噪声、高频缓冲器/倍频器/分频器 LMX1214 — 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 LMX1404-EP — 具有 SYSREF(JESD204B/C 支持)和 FPGA 时钟的 15GHz 缓冲器/倍频器/分频器。 LMX1860-SEP — 具有 SYSREF (JESD204B/C) 支持和 FPGA 时钟的抗辐射、300MHz 至 15GHz、1:4 射频缓冲器 LMX1906-SP — 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射、QML-P、15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 LMX2485 — 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E — 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485Q-Q1 — 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2486 — 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 — 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E — 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 — 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 — 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 — 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP — 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 — 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP — 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 — 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E — 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 — 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 — 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2624-SP — 具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-P、5MHz 至 30GHz 合成器 LMX2820 — 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
振荡器
LMK61E0M — 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器 LMK61E2 — 用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器
时钟发生器
CDCE6214-Q1 — 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 CDCI6214 — 支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 LMK02000 — 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 — 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03200 — 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03318 — 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 — 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 — 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 LMK3H0102 — 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容无参考时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04100 — 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 — 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 — 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 — 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 — 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 — 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP — 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04610 — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04616 — 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04714-Q1 — 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 — 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 — 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 — 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 — 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP — 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 — 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP — 抗辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad、超低噪声、 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP — 耐辐射型、QML-V、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
时钟缓冲器
CDCDB2000 — 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe® 的 20 输出时钟缓冲器 CDCDB800 — 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 LMK01000 — 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 — 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 — 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 — 双路时钟分配 LMK1D1208I — 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMKDB1104 — 适用于 PCIe PCIe 第 1 代至第 7 代的 4 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1108 — 适用于 PCIe 第 1 代至第 7 代的 8 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1120 — 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器 LMKDB1204 — 适用于 PCIe 第 1 代至第 7 代的 2 输入、4 输出 LP-HCSL 时钟多路复用器
时钟网络同步器
LMK05028 — 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 — 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B — 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B12204 — 采用网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器 LMK5B12212 — 具有集成 2.5GHz BAW VCO、超低抖动、12 路输出、一个 DPLL、二个 APLL 的网络同步器 LMK5B33216 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5C22212A — 具有 BAW VCO 的双 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器 LMK5C33216 — 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A — 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
硬件开发
评估板
CDCE6214-Q1EVM — 4 路差分输出和 1 路 LVCMOS 输出时钟发生器评估模块 CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块 LMK03806BEVAL — LMK03806B 评估板 LMK04208EVM — 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器 LMK04368EPEVM — 适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04616EVM — LMK04616 评估模块 LMK04805BEVAL — 具有双级联 PLL 和集成 2.2 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04806BEVAL — 具有双级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04816BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VC 的三输入、十三输出时钟抖动消除器 LMK04826BEVM — LMK04826BEVM 评估模块 LMK04828BEVM — LMK04828 评估模块 LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B 时钟抖动清除器/时钟发生器/分配评估模块 LMK04832EVM-CVAL — 适用于 LMK04832-SP 符合 JESD204B 标准的超低噪声双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04832SEPEVM — 适用于 LMK04832-SEP 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMK04906BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器 LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块 LMK05318BEVM — 网络同步器时钟评估模块 LMK3H0102EVM — LMK3H0102 评估模块 LMK5B12212EVM — LMK5B12212 评估模块 LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A 评估模块 LMK5C33216EVM — LMK5C33216 时钟同步器 DPLL 2 输入 16 输出评估模块 LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A 评估模块 LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMX1204EVM — 适用于 LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 的射频缓冲器、乘法器和分频器的评估模块 LMX2571EPEVM — LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2572EVM — 具有相位同步且符合 JESD204B 标准的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LPEVM — 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块 LMX2581EVM — LMX2581 评估模块 LMX2582EVM — LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2592EVM — LMX2592EVM 高性能宽带频率射频合成器 PLLATINUM™ 集成电路 LMX2594EVM — 具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 LMX2594EVM 15GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2594PSEVM — LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 LMX2595EVM — 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2615EVM-CVAL — 航空级合成器评估模块 LMX2694EPEVM — 15-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2820EVM — LMX2820 22.6-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX8410LEVM — I/Q 解调器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock 评估模块

文档

TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest

TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes

发布信息

v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.

Devices

  • Added LMK5D33414

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
  • ReadAllRegisters API returns values

Bugfixes

  • Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
  • ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

新增功能

  • Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
  • ReadAllRegisters API returns values
  • Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
  • ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
  • Added LMK5D33414