产品详情

Number of outputs 5 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 200 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
Number of outputs 5 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 200 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 2 级标准
  • 环境温度:-40°C 至 105°C
  • 功能安全型:
  • 集成 BAW 谐振器,无需外部基准
  • 灵活的频率生成:
    • 支持的 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 输出,最高可达 200MHz
    • 双通道分数输出分频器 (FOD)
    • 多达三个独特输出频率,范围为 2.5MHz 至 200MHz
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 在 OUTA 至 OUTE 引脚上生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 个运行模式:I2C 或预编程 OTP
  • 混合 SSC 和非 SSC 输出支持
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下展频
    • 寄存器可编程:–0.1% 至 –3% 向下展频或 ±0.05% 至 ±1.5% 中心展频
  • 1.8V 至 3.3V 的电源电压
  • 启动时间:<5ms
  • 输出偏斜:<50ps(来自同一 FOD 的输出)
  • 失效防护输入和 VDD 引脚
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 2 级标准
  • 环境温度:-40°C 至 105°C
  • 功能安全型:
  • 集成 BAW 谐振器,无需外部基准
  • 灵活的频率生成:
    • 支持的 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 输出,最高可达 200MHz
    • 双通道分数输出分频器 (FOD)
    • 多达三个独特输出频率,范围为 2.5MHz 至 200MHz
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 在 OUTA 至 OUTE 引脚上生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 个运行模式:I2C 或预编程 OTP
  • 混合 SSC 和非 SSC 输出支持
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下展频
    • 寄存器可编程:–0.1% 至 –3% 向下展频或 ±0.05% 至 ±1.5% 中心展频
  • 1.8V 至 3.3V 的电源电压
  • 启动时间:<5ms
  • 输出偏斜:<50ps(来自同一 FOD 的输出)
  • 失效防护输入和 VDD 引脚

LMK3C0105-Q1 是一款具有 SSC 支持的 5 输出无基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 5 个 SSC 时钟、5 个非 SSC 时钟、或者混合 SSC 和非 SSC 时钟。五个输出最多可生成三种不同的输出频率。每个输出通道都可以选择任一 FOD 作为频率源以生成四个 LVCMOS 时钟;REF_CTRL 引脚用作第五个 LVCMOS 时钟输出,可选择任一 FOD 作为源。

可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流电源供电的详细指南,请参阅电源相关建议。

LMK3C0105-Q1 是一款具有 SSC 支持的 5 输出无基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 5 个 SSC 时钟、5 个非 SSC 时钟、或者混合 SSC 和非 SSC 时钟。五个输出最多可生成三种不同的输出频率。每个输出通道都可以选择任一 FOD 作为频率源以生成四个 LVCMOS 时钟;REF_CTRL 引脚用作第五个 LVCMOS 时钟输出,可选择任一 FOD 作为源。

可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流电源供电的详细指南,请参阅电源相关建议。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK3C0105-Q1 无基准 5 LVCMOS 输出可编程 BAW 时钟发生器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-18
应用手册 LMK3C0105-Q1 CISPR-25 和 CISPR-32 EMI 报告 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-3
应用手册 Clocking Selection Guide for FPD-Link III and FPD-Link IV SerDes. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-4
技术文章 超越石英钟:BAW 时钟如何重新定义 ADAS 和 IVI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

TICSPRO-SW — 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

支持的产品和硬件
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频