产品详情

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Output type LVCMOS Input type LVCMOS
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)

LMK1C110x-Q1 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。五种不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。

该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。

LMK1C110x-Q1 支持同步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。

LMK1C110x-Q1 系列具有汽车 1 级(–40°C 至 125°C)和 AEC-Q100 认证。

LMK1C110x-Q1 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。五种不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。

该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。

LMK1C110x-Q1 支持同步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。

LMK1C110x-Q1 系列具有汽车 1 级(–40°C 至 125°C)和 AEC-Q100 认证。

未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK1C110x-Q1 1.8V、2.5V 和 3.3V 低噪声 LVCMOS 时钟缓冲器系列 PDF | HTML PDF | HTML 2025-5-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低抖动 1:4 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1C1104 是一款具有一个 LVCMOS 输入、四个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。此评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1104 的电气性能,但此 EVM 也可用于评估 LMK1C1102 或 LMK1C1103。为了实现出色性能,LMK1C1104EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频