产品详情

Frequency (max) (MHz) 15000 Frequency (min) (MHz) 300 Features Enhanced Product, Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 15000 Frequency (min) (MHz) 300 Features Enhanced Product, Integrated multiplier and divider modes, JESD204B/C SYSREF support, Phase synchronization, RF clock distribution, Ultra-low additive jitter Current consumption (mA) 405 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • VID #V62/24627
  • 支持 300MHz 至 15GHz 频率的时钟缓冲器
  • 超低噪声
    • 6GHz 输出时的本底噪声为 –159dBc/Hz
    • 6GHz 输出时具有 36fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 按 1(缓冲器)、2、3、4、5、6、7 和 8 共享分频
    • 共享可编程倍频器 x2、x3 和 x4
  • 支持引脚模式选项,以便在没有 SPI 的情况下配置器件
  • 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
    • 基于单独的分频组
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、…、1023 后分频器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 2.5V 工作电压
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个封测厂
    • 同一制造厂
    • 延长的产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • VID #V62/24627
  • 支持 300MHz 至 15GHz 频率的时钟缓冲器
  • 超低噪声
    • 6GHz 输出时的本底噪声为 –159dBc/Hz
    • 6GHz 输出时具有 36fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个具有相应 SYSREF 输出的高频时钟
    • 按 1(缓冲器)、2、3、4、5、6、7 和 8 共享分频
    • 共享可编程倍频器 x2、x3 和 x4
  • 支持引脚模式选项,以便在没有 SPI 的情况下配置器件
  • 带有相应 SYSREF 输出的 LOGICLK 输出
    • 基于单独的分频组
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、…、1023 后分频器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步的 SYSREF 时钟输出
    • 在 12.8GHz 下,508 次延迟步长调整,每次小于 2.5ps
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口化特性可优化时序
  • 针对所有分频和倍频器件的 SYNC 特性
  • 2.5V 工作电压
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个封测厂
    • 同一制造厂
    • 延长的产品生命周期
    • 产品可追溯性

LMX1404-EP 是具有高频、超低抖动和 SYSREF 输出的缓冲器、分频器和倍频器。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。该器件可通过禁用 SYSREF 输出,将多通道、低偏斜、超低噪声本机振荡器信号分配给多个混频器。

LMX1404-EP 是具有高频、超低抖动和 SYSREF 输出的缓冲器、分频器和倍频器。该器件可与超低噪声基准时钟源相结合,是时钟控制型数据转换器的典型设计,尤其是在 3GHz 以上采样时。4 个高频时钟输出中的每一个输出以及附加 LOGICLK 输出都与 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD 接口的 SYSREF 信号可以在内部生成,也可以作为输入传入,并重新计时为器件时钟。该器件可通过禁用 SYSREF 输出,将多通道、低偏斜、超低噪声本机振荡器信号分配给多个混频器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LMX1204 正在供货 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 Lower temperature range and smaller package
LMX2694-EP 正在供货 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 Up to 15GHz synthesizer and JESD support
LMK04368-EP 正在供货 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 With JESD204 plus additional jitter cleaner and lower frequency

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX1404-EP 低噪声高频 JESD204B/C 缓冲器、倍频器和分频器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-4
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-29
证书 LMX1404EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-3-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX1404EPEVM — LMX1404-EP 评估模块

LMX1404-EP 评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1404-EP 的性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 可以缓冲高达 15GHz 的射频时钟输入,在 3.2GHz 至 6.4GHz 的输出范围内乘以 x2、x3 或 x4,并对输入进行最高 8 分频。

包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频