产品详情

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 输出偏斜极低:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A 和 LMK1C1104A < 50ps
    • LMK1C1106 和 LMK1C1108 < 55ps
  • 极低的附加抖动:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A 和 LMK1C1104A
      • VDD = 3.3V 时,典型值为 7.5fs
      • VDD = 2.5V 时,典型值为 10fs
      • VDD = 1.8V 时,典型值为 19.2fs
    • LMK1C1106A 和 LMK1C1108A
      • VDD = 3.3V 时,典型值为 12fs
      • VDD = 2.5V 时,典型值为 15fs
      • VDD = 1.8V 时,典型值为 28fs
  • 传播延迟极低,< 3ns
  • 异步输出使能
  • 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
    • 失效防护输入:在所有的电源电压下,容差输入为 3.3V
  • fmax = 250MHz(3.3V) fmax = 200MHz(2.5V 或 1.8V)
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 输出偏斜极低:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A 和 LMK1C1104A < 50ps
    • LMK1C1106 和 LMK1C1108 < 55ps
  • 极低的附加抖动:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A 和 LMK1C1104A
      • VDD = 3.3V 时,典型值为 7.5fs
      • VDD = 2.5V 时,典型值为 10fs
      • VDD = 1.8V 时,典型值为 19.2fs
    • LMK1C1106A 和 LMK1C1108A
      • VDD = 3.3V 时,典型值为 12fs
      • VDD = 2.5V 时,典型值为 15fs
      • VDD = 1.8V 时,典型值为 28fs
  • 传播延迟极低,< 3ns
  • 异步输出使能
  • 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
    • 失效防护输入:在所有的电源电压下,容差输入为 3.3V
  • fmax = 250MHz(3.3V) fmax = 200MHz(2.5V 或 1.8V)
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

LMK1C110xA 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供五个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。

该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。

LMK1C110xA 支持异步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。异步使能和禁用对于 1PPS 应用和直流输入操作非常有用。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。

LMK1C110xA 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供五个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。

该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。

LMK1C110xA 支持异步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。异步使能和禁用对于 1PPS 应用和直流输入操作非常有用。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK1C110xA 1.8V、2.5V 和 3.3V 低噪声异步 LVCMOS 时钟缓冲器系列 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低抖动 1:4 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1C1104 是一款具有一个 LVCMOS 输入、四个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。此评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1104 的电气性能,但此 EVM 也可用于评估 LMK1C1102 或 LMK1C1103。为了实现出色性能,LMK1C1104EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMK1C1108EVM — LMK1C1108 低抖动 1:8 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1C1108 是一款具有一个 LVCMOS 输入、八个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1108 的电气性能。该 EVM 还可用于评估 LMK1C110x 系列中的其他器件。为了实现出色性能,LMK1C1108EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频