LMX2624SPEVM

LMX2624SPEVM

立即订购

概述

LMX2624SPEVM 用于评估 LMX2624-SP 器件的性能。该器件是一款采用 10mm × 10mm 64 引脚塑料封装的高可靠性等级射频合成器。此器件能够生成高达 30GHz 的连续波信号。该评估模块提供了可供用户利用 LMX2624-SP 器件进行快速评估和开发的所有硬件接口。

特性
  • 两个输出端口均提供高达 15GHz 的直接 VCO 输出和 30GHz 的 VCO 倍频器输出
  • JESD204 SYSREF 时钟生成和中继器模式运行
  • 支持跨多个器件同步输出相位
  • 用于 SPI 控制的板载 USB 接口
  • 支持引脚控制操作,无需 SPI 编程
射频 PLL 和合成器
LMX2624-SP — 具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-P、5MHz 至 30GHz 合成器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

支持的产品和硬件

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带 30GHz 合成器的 LMX2624-SP、LMX2695-SEP 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
证书 LMX2624SPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频