LMK5C33414AEVM

LMK5C33414AEVM

立即订购

概述

LMK5C33414A 评估模块 (EVM) 用于评估 LMK5C33414A 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。  LMK5C33414A 集成了三个模拟 PLL (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载 TCXO,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5C33414A。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro 可用于对 LMK5C33414A 寄存器进行编程。

特性
  • 三个具有可编程带宽的数字 PLL (DPLL) 和三个分数模拟 PLL (APLL),可实现灵活的时钟生成
  • DPLL 有四个基准输入,可支持无中断切换和保持
  • 14 路输出时钟:  由 BAW 驱动的输出可实现低于 50fs 的 RMS 相位抖动(12kHz 至 20MHz)
  • 灵活的振荡器源:板载 TCXO,或其他 XO、TCXO、OCXO 的几种类型之一,或外部 SMA 输入选项
  • 通过片上 EEPROM 来存储自定义的启动时钟配置

  • 3 英尺 Mini-USB 电缆 (MPN 3021003-03)

时钟网络同步器
LMK5C33414A — 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四输入和 14 输出网络同步器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A evaluation module

close
版本: null
发布日期:
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频 PLL 和合成器
LMX1204 — 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1205 — 具有 JESD204 支持和可编程时钟延迟的低噪声、高频缓冲器/倍频器/分频器 LMX1214 — 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 LMX1404-EP — 具有 SYSREF(JESD204B/C 支持)和 FPGA 时钟的 15GHz 缓冲器/倍频器/分频器。 LMX1860-SEP — 具有 SYSREF (JESD204B/C) 支持和 FPGA 时钟的抗辐射、300MHz 至 15GHz、1:4 射频缓冲器 LMX1906-SP — 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射、QML-P、15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 LMX2485 — 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E — 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485Q-Q1 — 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2486 — 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 — 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E — 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 — 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 — 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 — 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP — 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 — 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP — 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 — 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E — 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 — 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 — 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2624-SP — 具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-P、5MHz 至 30GHz 合成器 LMX2820 — 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
振荡器
LMK61E0M — 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器 LMK61E2 — 用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器
时钟发生器
CDCE6214-Q1 — 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 CDCI6214 — 支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 LMK02000 — 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 — 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03200 — 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03318 — 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 — 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 — 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 LMK3H0102 — 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容无参考时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04100 — 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 — 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 — 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 — 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 — 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 — 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP — 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04610 — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04616 — 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04714-Q1 — 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 — 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 — 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 — 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 — 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP — 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 — 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP — 抗辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad、超低噪声、 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP — 耐辐射型、QML-V、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
时钟缓冲器
CDCDB2000 — 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe® 的 20 输出时钟缓冲器 CDCDB800 — 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 LMK01000 — 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 — 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 — 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 — 双路时钟分配 LMK1D1208I — 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMKDB1104 — 适用于 PCIe PCIe 第 1 代至第 7 代的 4 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1108 — 适用于 PCIe 第 1 代至第 7 代的 8 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1120 — 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器 LMKDB1204 — 适用于 PCIe 第 1 代至第 7 代的 2 输入、4 输出 LP-HCSL 时钟多路复用器
时钟网络同步器
LMK05028 — 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 — 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B — 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B12204 — 采用网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器 LMK5B12212 — 具有集成 2.5GHz BAW VCO、超低抖动、12 路输出、一个 DPLL、二个 APLL 的网络同步器 LMK5B33216 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5C22212A — 具有 BAW VCO 的双 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器 LMK5C33216 — 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A — 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
硬件开发
评估板
CDCE6214-Q1EVM — 4 路差分输出和 1 路 LVCMOS 输出时钟发生器评估模块 CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块 LMK03806BEVAL — LMK03806B 评估板 LMK04208EVM — 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器 LMK04368EPEVM — 适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04616EVM — LMK04616 评估模块 LMK04805BEVAL — 具有双级联 PLL 和集成 2.2 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04806BEVAL — 具有双级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04816BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VC 的三输入、十三输出时钟抖动消除器 LMK04826BEVM — LMK04826BEVM 评估模块 LMK04828BEVM — LMK04828 评估模块 LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B 时钟抖动清除器/时钟发生器/分配评估模块 LMK04832EVM-CVAL — 适用于 LMK04832-SP 符合 JESD204B 标准的超低噪声双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04832SEPEVM — 适用于 LMK04832-SEP 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMK04906BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器 LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块 LMK05318BEVM — 网络同步器时钟评估模块 LMK3H0102EVM — LMK3H0102 评估模块 LMK5B12212EVM — LMK5B12212 评估模块 LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A 评估模块 LMK5C33216EVM — LMK5C33216 时钟同步器 DPLL 2 输入 16 输出评估模块 LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A 评估模块 LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMX1204EVM — 适用于 LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 的射频缓冲器、乘法器和分频器的评估模块 LMX2571EPEVM — LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2572EVM — 具有相位同步且符合 JESD204B 标准的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LPEVM — 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块 LMX2581EVM — LMX2581 评估模块 LMX2582EVM — LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2592EVM — LMX2592EVM 高性能宽带频率射频合成器 PLLATINUM™ 集成电路 LMX2594EVM — 具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 LMX2594EVM 15GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2594PSEVM — LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 LMX2595EVM — 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2615EVM-CVAL — 航空级合成器评估模块 LMX2694EPEVM — 15-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2820EVM — LMX2820 22.6-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX8410LEVM — I/Q 解调器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock 评估模块

TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

close
版本: 1.7.10.1
发布日期: 2025-10-17

TICS Pro 1.7.10.1 installer binary for Windows operating system

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
射频 PLL 和合成器
LMX1204 — 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1205 — 具有 JESD204 支持和可编程时钟延迟的低噪声、高频缓冲器/倍频器/分频器 LMX1214 — 具有辅助时钟的 1:5 18GHz 射频缓冲器和分频器 LMX1404-EP — 具有 SYSREF(JESD204B/C 支持)和 FPGA 时钟的 15GHz 缓冲器/倍频器/分频器。 LMX1860-SEP — 具有 SYSREF (JESD204B/C) 支持和 FPGA 时钟的抗辐射、300MHz 至 15GHz、1:4 射频缓冲器 LMX1906-SP — 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射、QML-P、15GHz 缓冲器、倍频器和分频器 LMX2485 — 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E — 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485Q-Q1 — 500MHz 至 3GHz 汽车级 Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2486 — 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 — 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E — 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 — 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 — 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 — 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 — 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP — 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 — 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP — 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 — 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E — 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 — 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 — 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2624-SP — 具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-P、5MHz 至 30GHz 合成器 LMX2820 — 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
振荡器
LMK61E0M — 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器 LMK61E2 — 用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器
时钟发生器
CDCE6214-Q1 — 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 CDCI6214 — 支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 LMK02000 — 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 — 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03200 — 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03318 — 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 — 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 — 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 LMK3H0102 — 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容无参考时钟发生器
时钟抖动清除器
LMK04100 — 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 — 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 — 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 — 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 — 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 — 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 — 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP — 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04610 — 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04616 — 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04714-Q1 — 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 — 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 — 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 — 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 — 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP — 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 — 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP — 抗辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad、超低噪声、 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP — 耐辐射型、QML-V、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
时钟缓冲器
CDCDB2000 — 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe® 的 20 输出时钟缓冲器 CDCDB800 — 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 LMK01000 — 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 — 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 — 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 — 双路时钟分配 LMK1D1208I — 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMKDB1104 — 适用于 PCIe PCIe 第 1 代至第 7 代的 4 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1108 — 适用于 PCIe 第 1 代至第 7 代的 8 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1120 — 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器 LMKDB1204 — 适用于 PCIe 第 1 代至第 7 代的 2 输入、4 输出 LP-HCSL 时钟多路复用器
时钟网络同步器
LMK05028 — 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 — 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B — 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B12204 — 采用网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器 LMK5B12212 — 具有集成 2.5GHz BAW VCO、超低抖动、12 路输出、一个 DPLL、二个 APLL 的网络同步器 LMK5B33216 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 — 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5C22212A — 具有 BAW VCO 的双 DPLL、双 APLL、双路输入和 12 路输出网络同步器 LMK5C33216 — 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A — 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
硬件开发
评估板
CDCE6214-Q1EVM — 4 路差分输出和 1 路 LVCMOS 输出时钟发生器评估模块 CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块 LMK03806BEVAL — LMK03806B 评估板 LMK04208EVM — 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器 LMK04368EPEVM — 适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04616EVM — LMK04616 评估模块 LMK04805BEVAL — 具有双级联 PLL 和集成 2.2 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04806BEVAL — 具有双级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04816BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VC 的三输入、十三输出时钟抖动消除器 LMK04826BEVM — LMK04826BEVM 评估模块 LMK04828BEVM — LMK04828 评估模块 LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B 时钟抖动清除器/时钟发生器/分配评估模块 LMK04832EVM-CVAL — 适用于 LMK04832-SP 符合 JESD204B 标准的超低噪声双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04832SEPEVM — 适用于 LMK04832-SEP 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMK04906BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器 LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块 LMK05318BEVM — 网络同步器时钟评估模块 LMK3H0102EVM — LMK3H0102 评估模块 LMK5B12212EVM — LMK5B12212 评估模块 LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5C33216AEVM — LMK5C33216A 评估模块 LMK5C33216EVM — LMK5C33216 时钟同步器 DPLL 2 输入 16 输出评估模块 LMK5C33414AEVM — LMK5C33414A 评估模块 LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMX1204EVM — 适用于 LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 的射频缓冲器、乘法器和分频器的评估模块 LMX2571EPEVM — LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2572EVM — 具有相位同步且符合 JESD204B 标准的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LPEVM — 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块 LMX2581EVM — LMX2581 评估模块 LMX2582EVM — LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2592EVM — LMX2592EVM 高性能宽带频率射频合成器 PLLATINUM™ 集成电路 LMX2594EVM — 具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 LMX2594EVM 15GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2594PSEVM — LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 LMX2595EVM — 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2615EVM-CVAL — 航空级合成器评估模块 LMX2694EPEVM — 15-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2820EVM — LMX2820 22.6-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX8410LEVM — I/Q 解调器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 — LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 — LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 — LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 — LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 — LMX2595 X-MWblock 评估模块

文档

TICS Pro 1.7.10.1 Software Manifest

TICS Pro 1.7.10.1 Release Notes

发布信息

v1.7.10.1 contains a bugfix for ReadAllRegisters API introduced in v1.7.10.0, and replaces v1.7.10.0.

Devices

  • Added LMK5D33414

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • APIs for GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro added
  • ReadAllRegisters API returns values

Bugfixes

  • Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
  • ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

新增功能

  • Added new APIs: GetAllRegisters, GetTableData, ImportRegisters, ExportRegisters, and CloseTICSPro
  • ReadAllRegisters API returns values
  • Reading all registers in Simulation/DemoMode no longer overwrites registers with zeros
  • ti_ticspro library TICSProOptions.FromFile method fixed
  • Added LMK5D33414
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK5C33414AEVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-18
证书 LMK5C33414AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频