IWR6843 智能毫米波传感器封装天线评估模块
IWR6843AOPEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The IWR6843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use mmWave sensor EVM with integrated, short-range, wide field-of-view (FoV) AoP technology, which enables direct connectivity to the mmWave sensors carrier card platform (MMWAVEICBOOST) and allows for stand-alone use.

IWR6843AOPEVM enables access to point-cloud data through a USB interface and raw analog-to-digital converter (ADC) data through a 60-pin high-speed connector.

This kit is supported by standard mmWave tools and software, including mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) and the mmWave software development kit (MMWAVE-SDK). IWR6843AOPEVM with MMWAVEICBOOST can interface with the TI MCU LaunchPad™ ecosystem.

A 5-V 2.5-A supply brick with a 2.1-mm barrel plug (center positive), which is required for operation with MMWAVEICBOOST, is not included. TI recommends purchasing an external power supply that complies with applicable regional safety standards. This is not required for stand-alone operation.

特性
  • 60-GHz to 64-GHz mmWave sensor
  • Integrated on-package 4RX/3TX antenna with 130º azimuth FoV and 130º elevation FoV
  • Supports 60-pin high-speed interface for host-controlling interface
  • Stand-alone mode for form-factor deployment and testing
  • Single USB cable for power and data

Additional features when paired with MMWAVEICBOOST (sold separately)

  • BoosterPack™ plug-in module interface
  • Debug and emulation through onboard XDS110
  • Access to SPI, I2C via FTDI
  • DCA1000EVM interface for raw ADC data capture
  • Compatible with mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) tools, including mmWave demo visualizer (MMWAVE-DEMO-VISUALIZER)
  • CAN interface
  • 14-pin JTAG interface

包含项目

  • IWR6843AOPEVM
  • Mounting stand
  • Plain washers
  • Pan-head screws
  • USB type-A male to micro-B male cable (3 ft)
  • Quick start guide
  • Warranty card (disclaimer sheet)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

IWR6843AOPEVM:
IWR6843 intelligent mmWave sensor antenna-on-package (AoP) evaluation module

$125.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

MMWAVEICBOOST :
mmWave sensors carrier card platform

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1886 2019年 8月 28日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 2674 2020年 4月 30日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 17034 2020年 3月 12日
PDF 7310 2019年 11月 6日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 801 2019年 8月 22日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 2018 2020年 4月 28日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 19073 2020年 3月 30日
ZIP 2192 2019年 6月 28日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 57 2019年 9月 20日
相关产品

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 

硬件开发 (4)

名称 器件型号 工具类型
mmWave studio  MMWAVE-STUDIO  用于评估模块 (EVM) 的 GUI 
IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块  IWR6843ISK  评估板 
IWR6843 智能毫米波顶部检测传感器 (ODS) 天线插件模块  IWR6843ISK-ODS  评估板 
毫米波传感器承载卡平台  MMWAVEICBOOST  评估板 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
IWR6843AOP  具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器  毫米波雷达传感器 
LP87702-Q1  具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器  电源管理 
TMP112-Q1  采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车类 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器  温度传感器和控制 IC 
TPS22918-Q1  具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关  电源开关 
TPS7A53-Q1  汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章