集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块
IWR1642BOOST
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

IWR1642BOOST is an easy-to-use evaluation board for the IWR1642 mmWave sensor, with direct connectivity to the microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit. The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip C67x DSP core and low-power ARM® R4F controllers, including onboard emulation for programming and debugging, as well as onboard buttons and LEDs for quick integration of a simple user interface.

A 5-V 2.5-A supply brick with a 2.1-mm barrel plug (center positive) is not included. TI recommends purchasing an external power supply that complies with applicable regional safety standards.

特性
  • Onboard antenna to enable field testing
  • XDS110-based JTAG with serial port interface for flash programming
  • UART-to-USB interface for control, configuration, and data visualization
  • TI LaunchPad interface to seamlessly connect to TI MCUs
  • CAN connector enables direct interface to car units

包含项目

  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ-5012)
  • M3-size screws (#9027A146)
  • M3-size nuts (#90631A007 )
  • Jumpers (#3M9580-ND)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

IWR1642-DATA-CAPTURE-BNDL:
IWR1642 data capture bundle (IWR1642BOOST + DCA1000EVM)

$798.00(USD)



无此商品 ACTIVE

IWR1642BOOST:
IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

IWR1642-MMWAVE-BNDL:
IWR1642BOOST evaluation module (EVM) + MMWAVE-DEVPACK bundle

$598.00(USD)



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1344 2018年 9月 12日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3326 2020年 5月 19日
白皮书 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3739 2018年 8月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1353 2017年 8月 7日 下载英文版本
PDF 1697 2018年 12月 20日
PDF 1705 2018年 5月 17日
PDF 2765 2017年 10月 6日
PDF 818 2017年 4月 17日
PDF 3619 2017年 4月 7日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2873 2017年 3月 10日
ZIP 21297 2017年 3月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 108 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 

硬件开发 (3)

名称 器件型号 工具类型
mmWave studio  MMWAVE-STUDIO  用于评估模块 (EVM) 的 GUI 
IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块  IWR1443BOOST  评估板 
适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块  DCA1000EVM  评估板 

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
IWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器  毫米波雷达传感器 
LM4040  Fixed voltage, 45-µA, precision micropower shunt voltage reference  电压参考 
LP87524B-Q1  适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理 
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 IC 
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS7A8101-Q1  汽车类低噪声、高带宽、高 PSRR、  电源管理 
TPS7A88  双通道 1A 低噪声 LDO  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章