ZHCA050E August 2021 – June 2022 CD4016B , CD4016B-MIL , CD4051B , CD4051B-MIL , CD4051B-Q1 , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL , CD4053B-Q1 , CD4066B , CD4066B-MIL , CD4066B-Q1 , CD4067B , CD4067B-MIL , CD4097B , CD4097B-MIL , CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HC4066 , CD54HC4316 , CD54HC4351 , CD54HCT4051 , CD74HC4016 , CD74HC4051 , CD74HC4051-EP , CD74HC4051-Q1 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HC4066 , CD74HC4067 , CD74HC4316 , CD74HC4351 , CD74HC4352 , CD74HCT4051 , CD74HCT4051-Q1 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053 , CD74HCT4066 , CD74HCT4066-Q1 , CD74HCT4067 , CD74HCT4067-Q1 , CD74HCT4316 , CD74HCT4351 , LMH6580 , LMH6583 , LMH6586 , LMS4684 , MAX4594 , MAX4595 , MAX4596 , MAX4597 , MPC506 , MPC507 , MPC508 , MPC509 , MUX36D04 , MUX36D08 , MUX36S08 , MUX36S16 , MUX506 , MUX507 , MUX508 , MUX509 , SN3257-Q1 , SN54CBTD3384 , SN74AHC4066 , SN74AUC1G66 , SN74AUC2G53 , SN74AUC2G66 , SN74CB3Q16210 , SN74CB3Q16211 , SN74CB3Q16244 , SN74CB3Q16245 , SN74CB3Q16811 , SN74CB3Q3125 , SN74CB3Q3244 , SN74CB3Q3245 , SN74CB3Q3251 , SN74CB3Q3253 , SN74CB3Q3257 , SN74CB3Q3305 , SN74CB3Q3306A , SN74CB3Q3306A-EP , SN74CB3Q3345 , SN74CB3Q3384A , SN74CB3Q6800 , SN74CB3T16210 , SN74CB3T16210-Q1 , SN74CB3T16211 , SN74CB3T16212 , SN74CB3T1G125 , SN74CB3T1G125-Q1 , SN74CB3T3125 , SN74CB3T3245 , SN74CB3T3253 , SN74CB3T3257 , SN74CB3T3306 , SN74CB3T3383 , SN74CB3T3384 , SN74CBT16209A , SN74CBT16210 , SN74CBT16210C , SN74CBT16211A , SN74CBT16211C , SN74CBT16212A , SN74CBT16212C , SN74CBT16213 , SN74CBT16214 , SN74CBT16214C , SN74CBT162292 , SN74CBT16232 , SN74CBT16233 , SN74CBT16244 , SN74CBT16244C , SN74CBT16245 , SN74CBT16245C , SN74CBT16292 , SN74CBT16390 , SN74CBT16800C , SN74CBT16811C , SN74CBT16861 , SN74CBT1G125 , SN74CBT1G384 , SN74CBT3125 , SN74CBT3125C , SN74CBT3126 , SN74CBT3244 , SN74CBT3244C , SN74CBT3245A , SN74CBT3245C , SN74CBT3251 , SN74CBT3253 , SN74CBT3253C , SN74CBT3257 , SN74CBT3257C , SN74CBT3305C , SN74CBT3306 , SN74CBT3306C , SN74CBT3345 , SN74CBT3345C , SN74CBT3383 , SN74CBT3383C , SN74CBT3384A , SN74CBT3384C , SN74CBT34X245 , SN74CBT3861 , SN74CBT6800A , SN74CBT6800C , SN74CBT6845C , SN74CBTD16210 , SN74CBTD16211 , SN74CBTD1G125 , SN74CBTD1G384 , SN74CBTD3305C , SN74CBTD3306 , SN74CBTD3306C , SN74CBTD3384 , SN74CBTD3384C , SN74CBTD3861 , SN74CBTH16211 , SN74CBTK6800 , SN74CBTLV16210 , SN74CBTLV16211 , SN74CBTLV16212 , SN74CBTLV16292 , SN74CBTLV16800 , SN74CBTLV1G125 , SN74CBTLV1G125-Q1 , SN74CBTLV3125 , SN74CBTLV3126 , SN74CBTLV3245A , SN74CBTLV3251 , SN74CBTLV3253 , SN74CBTLV3257 , SN74CBTLV3257-EP , SN74CBTLV3383 , SN74CBTLV3384 , SN74CBTLV3857 , SN74CBTLV3861 , SN74CBTLV3861-Q1 , SN74CBTS16211 , SN74CBTS16212 , SN74CBTS3306 , SN74CBTS3384 , SN74CBTS6800 , SN74HC151-Q1 , SN74HC4066 , SN74HC4851 , SN74HC4851-Q1 , SN74HC4852 , SN74HC4852-Q1 , SN74LV4051A , SN74LV4051A-EP , SN74LV4051A-Q1 , SN74LV4052A , SN74LV4052A-EP , SN74LV4052A-Q1 , SN74LV4053A , SN74LV4053A-EP , SN74LV4053A-Q1 , SN74LV4066A , SN74LVC1G3157 , SN74LVC1G3157-Q1 , SN74LVC1G66 , SN74LVC1G66-Q1 , SN74LVC2G53 , SN74LVC2G66 , SN74LVC2G66-Q1 , SN74TVC16222A , SN74TVC3010 , SN74TVC3306 , TMUX1072 , TMUX1101 , TMUX1102 , TMUX1104 , TMUX1108 , TMUX1109 , TMUX1111 , TMUX1112 , TMUX1113 , TMUX1119 , TMUX1121 , TMUX1122 , TMUX1123 , TMUX1133 , TMUX1134 , TMUX1136 , TMUX1204 , TMUX1208 , TMUX1209 , TMUX1219 , TMUX1247 , TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1309 , TMUX136 , TMUX1511 , TMUX154E , TMUX1574 , TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053 , TMUX6104 , TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113 , TMUX6119 , TMUX6121 , TMUX6122 , TMUX6123 , TMUX6136 , TS12A12511 , TS12A44513 , TS12A44514 , TS12A44515 , TS12A4514 , TS12A4515 , TS12A4516 , TS12A4517 , TS3A225E , TS3A24157 , TS3A24159 , TS3A27518E , TS3A27518E-Q1 , TS3A44159 , TS3A4741 , TS3A4742 , TS3A4751 , TS3A5017 , TS3A5017-Q1 , TS3A5018 , TS3A5223 , TS5A1066 , TS5A12301E , TS5A2053 , TS5A2066 , TS5A21366 , TS5A22362 , TS5A22364 , TS5A22364-Q1 , TS5A22366 , TS5A23157 , TS5A23157-Q1 , TS5A23159 , TS5A23160 , TS5A23166 , TS5A23167 , TS5A26542 , TS5A3153 , TS5A3154 , TS5A3157 , TS5A3159 , TS5A3159-EP , TS5A3159-Q1 , TS5A3159A , TS5A3160 , TS5A3166 , TS5A3166-Q1 , TS5A3167 , TS5A3357 , TS5A3357-Q1 , TS5A3359 , TS5A4594 , TS5A4595 , TS5A4596 , TS5A4597 , TS5A4624 , TS5A623157 , TS5A63157 , TS5A6542 , TS5A9411 , TS5MP645 , TS5MP646 , TS5N118 , TS5N214 , TS5N412
TI 提供多种不同配置的保护多路复用器和开关,以保护上游和下游元件免于发生故障以及在故障期间免受影响,同时最大程度地提高信号完整性。这些保护开关的主要差异化特性包括:
图 5-1 断电保护过压保护/故障检测:故障保护多路复用器具有内置故障保护特性,例如过压检测和保护。这种多路复用器很好分辨,名称后跟“F”,例如 TMUX7412F、TMUX7308F 和 TMUX7462F。这些器件通过比较源极引脚上的电压与电源电压来检测过压输入。如果信号超过数据表中列出的电源电压的阈值电压(VT 或 VTH),,则被视为过压。检测到过压事件后,开关进入高阻抗状态、隔离信号路径并保护下游组件。
根据器件的不同,可以通过三种方式确定过压阈值:固定阈值、等于 VDD 电源电压的阈值,通过 IC 外部电源可配置的阈值。
TMUX1072 是一种独特的低电压器件,也支持过压检测。该器件对故障事件具有固定的阈值。如果 COM 引脚上的电压超过过压阈值 VOVP_TH,开漏输出 FLT 引脚会将该引脚拉低,以指示检测到的过压事件,且I/O 路径会变为高阻态。当 COM 引脚上的电压恢复到 VOVP_TH 以下,开漏输出将释放 FLT 引脚。
根据器件的不同,可以通过两种方式来确定欠压阈值:等于 VSS 电源电压的阈值,或通过 IC 外部电源可配置的阈值。
例如,如果器件由 20V 的 VDD 供电,则任何源极引脚上的最大负信号电平为 -60V,以便保持任何源极引脚上的最大额定电压 60V 。如果器件由 40V 的 VDD 供电,则任何源极引脚上的最大负信号电平将降为 -45V,以便保持源极引脚和电源之间 的最大额定电压85V。
例如,通道 S1接通,则S1(A) 引脚上的电压为 40V。在这种情况下,漏极电压也为 40V。任何其他源极引脚上的最大负电压为 -45V,以便保持源极引脚和漏极引脚之间 的最大额定电压85V。
表 5-2 示出了模拟保护开关的性能规格:
| VCC | 零件型号 | 配置 | RON(典型值) (Ω) | 封装/引脚 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低压 (VSIGNAL =< 24V) | TMUX1511 | 1:1,4 通道 | 2 | TSSOP | 14、UQFN | 16 | 1.8V 兼容控制输入,自动防故障逻辑,支持 JTAG 信号,支持 SPI 信号,支持超出电源电压的输入电压 |
| TMUX154E | 2:1,2 通道 | 6 | UQFN | 10、VSSOP | 10 | 1.8V 兼容控制输入,断电保护,支持 I2C 信号,支持超出电源电压的输入电压 | |
| TMUX1574 | 2:1,4 通道 | 2 | SOT-23-THN | 16、TSSOP | 16、UQFN | 16 | 1.8V 兼容控制输入,自动防故障逻辑,支持 JTAG 信号,支持 SPI 信号,支持超出电源电压的输入电压 | |
2:1,4 通道 | 1.7 | DSBGA | 16 | 1.2V 兼容控制输入,1.8V 兼容控制输入,断电保护,支持 SPI 信号,支持超出电源电压的输入电压 | ||
| TMUX136 | 2:1,2 通道 | 4.6 | UQFN | 10 | 1.8V 兼容控制输入,支持 I2C 信号 | |
| TMUX1072 | 2:1,2 通道 | 6 | UQFN | 12、VSSOP | 10 | 1.8V 兼容控制输入,支持 I2C 信号,支持超出电源电压的输入电压 | |
| TS5A3159A | 2:1,2 通道 | 0.7 | DSBGA | 6、SC70 | 6、SOT-23 | 6 | 断电保护,先断后合 | |
| SN74CBTLV3257 | 2:1,4 通道 | 5 | SOIC | 16、SSOP | 16、TSSOP | 16、TVSOP | 16、UQFN | 16、VQFN | 16 | 断电保护,支持 JTAG 信号,支持 SPI 信号 | |
| TS5A3359 | 3:1,1 通道 | 0.7 | DSBGA | 8、VSSOP | 8 | 断电保护,先断后合 | |
| SN74CBT3305C(1) | 1:1,2 通道 | 3 | SOIC | 8、TSSOP | 8 | 支持 I2C 信号,下冲保护 | |
| SN74CBTD3306C | 1:1,2 通道 | 3 | SOIC | 8、TSSOP | 8 | 信号路径转换,下冲保护 | |
| SN74CB3Q3257 | 2:1,4 通道 | 4 | SSOP | 16、TSSOP | 16、TVSOP | 16、VQFN | 16 | 断电保护,支持 JTAG 信号,支持 SPI 信号,支持超出电源电压的输入电压 | |
| SN74CBTLV1G125(1) | 1:1,1 通道 | 5 | SOT-23 | 5、SC-70 | 5 | 断电保护 | |
| SN74CB3T1G125(1) | 1:1,1 通道 | 5 | SC70 | 5、SOT-23 | 5 | 断电保护,信号路径转换 | |
| SN74CBTLV3126 | 1:1,4 通道 | 5 | SOIC | 14、SSOP | 16、TSSOP | 14、TVSOP | 14、VQFN | 14 | 断电保护,支持 JTAG 信号,支持 SPI 信号 | |
| TS3A27518E | 2:1,6 通道 | 4.4 | TSSOP | 24、WQFN | 24 | 断电保护,先断后合,支持 SPI 信号,支持 JTAG 信号,1.8V 兼容控制输入 | |
| 中压 (25V =< VSIGNAL =< 99V) | 4:1,1 通道 | 5 | TSSOP | 16 | 1.8V 兼容控制输入,先断后合,自动防故障逻辑,断电保护 | |
8:1,1 通道 | 37 | TSSOP | 16 | |||
4:1,2 通道 | 37 | TSSOP | 16 | |||
1:1,1 通道 | 9.5 | WQFN | 16 | 1.8V 兼容控制输入,先断后合,自动防故障逻辑,过压保护 | ||
1:1,4 通道 | 9.5 | WQFN | 16 | |||
8:1,1 通道 | 250 | TSSOP | 16、WQFN | 16 | 1.8V 兼容控制输入,先断后合,自动防故障逻辑,过压保护,断电保护 | ||
| MPC509 | 4:1,2 通道 | 1300 | SOIC | 16、PDIP | 16 | 双电源,先断后合,过压保护,断电保护 | |
| MPC508 | 8:1,1 通道 | 1300 | SOIC | 16、PDIP | 16 | ||
| MPC507 | 8:1,2 通道 | 1300 | SOIC | 28 | ||
| MPC506 | 16:1,1 通道 | 1300 | SOIC | 28 |