ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
输入选择位 TIMx.IFCTL_xy[0/1].ISEL 选择滤波器输入的输入源作为相应的 CCP 输入、CCP0 用于 CC 块上交叉触发、外部触发、异或(用在霍尔输入模式中)、事件订阅者或比较器输入。
| 输入选择 (TIMx.IFCTL_xy[0/1].ISEL) | 源 |
|---|---|
| 0h | 相应捕获比较单元的 TIMx CCP |
| 1h | 捕获比较单元的输入对 CCPx。[CCP0/CCP1、CCP2/CCP3] |
| 2h | TIMx CCP0 |
| 3h | 交叉触发器信号 |
| 4h | CCP 输入的“异或”。在霍尔输入模式下使用。请参阅节 24.2.3.1.4 |
| 5h | 订阅者事件 0 (FSUB0)。请参阅节 24.2.9.2 |
| 6h | 订阅者事件 1 (FSUB1)。请参阅节 24.2.9.2 |
| 7h | COMP0_OUT(仅限具有比较器的器件) |
| 8h | COMP1_OUT(仅限具有比较器的器件) |
| 9h | COMP2_OUT(仅限具有比较器的器件) |