ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
每种外设类型的事件功能如图 7-5 所示。UART、SPI 和 I2C 等外设生成静态路由到 CPU 的 CPU 中断事件,它们还生成路由到 DMA 的 DMA 触发事件。GPIO 和 ADC 等外设也会生成 CPU 中断事件,但它们还支持生成和接收通过一个通用通道进行路由的事件。例如,通过使用通用事件通道,可以通过将 GPIO FPUB_x 和 ADC FSUB_0 连接到同一通用事件通道,直接从 GPIO 事件启动 ADC 转换。