ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
某些外设可以配置为暂停 STOP 或 STANDBY 模式,以便处理临时活动或处理事件。可以通过两种方式暂停 STOP 或 STANDBY 模式:
使用异步快速时钟请求暂停 STOP 或 STANDBY 模式
异步快速时钟请求会暂停任何激活的低功耗模式,并以 32MHz 的频率运行 MCLK 和 ULPCLK 树(来自 SYSOSC)。如果 MCLK 来自频率为 32kHz 的 LFCLK 或来自频率低于 32MHz 的 SYSOSC,则在 RUN 和 SLEEP 模式下也可以使用异步快速时钟请求。
此功能支持如下用例:
使用 DMA 触发器暂停 STOP 或 STANDBY 模式
如果 DMA 触发器在 STOP 或 STANDBY 模式下生效,该低功耗模式将暂停,并会启用 PD1 电源域(包括 SRAM 和闪存)以处理 DMA 请求。与异步快速时钟请求不同,DMA 传输不会更改时钟树配置。STOP 或 STANDBY 模式下的 DMA 请求会以当前 MCLK 速率处理。