ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在此模式下,外部电压基准 Vext 连接至 R33 引脚,并用内部电阻梯来生成分数电压。在模式 2 下,必须使用以下寄存器配置。
| MMR | 说明 | 值 |
|---|---|---|
| LCDCPEN | 禁用电荷泵 | 0 |
| LCDSELVDD | 禁用 VDD 与 R33 的连接 | 0 |
| LCDSEL_VDD_R33 | 选择 R33 以驱动 Vlcd | 0 |
| LCDINTBIASEN | 启用内部电阻器 | 1 |
| LCDVREFEN | 禁用内部基准 | 0 |
| LCD_HP_LP | 可以是 1 或 0,具体取决于 LCD 需要高驱动能力还是低驱动能力 | 0/1 |
| LCDBIASSEL | 可以是 1 或 0,具体取决于是 1/3 偏置模式还是 1/4 偏置模式 | 0/1 |