ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
表 8-3 列出了 IOMUX 寄存器的存储器映射寄存器。表 8-3中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 组 | 部分 |
|---|---|---|---|---|
| 4h | PINCM | SECCFG 区域中的引脚控制管理寄存器 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-4 显示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
图 8-3 展示了 PINCM,表 8-5 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
引脚控制管理寄存器
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RESERVED | WCOMP | WUEN | INV | HIZ1 | RESERVED | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | DRV | HYSTEN | INENA | PIPU | PIPD | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 保留 | WAKESTAT | RESERVED | |||||
| R/W-0h | R-0h | R/W-0h | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PC | RESERVED | PF | |||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-29 | RESERVED | R/W | 0h | |
| 28 | WCOMP | R/W | 0h | 唤醒比较值位 0h = 在匹配为 0 时唤醒 1h = 在匹配为 1 时唤醒 |
| 27 | WUEN | R/W | 0h | 唤醒使能位 0h = 唤醒禁用。 1h = 唤醒启用 |
| 26 | INV | R/W | 0h | 数据反转选择 0h = 数据反转禁用。 1h = 数据反转启用 |
| 25 | HIZ1 | R/W | 0h | 在该位启用时,高输出值将对输出进行三态处理 0h = 开漏禁用。 1h = 开漏启用。 |
| 24 | 保留 | R/W | 0h | |
| 21 | 保留 | R/W | 0h | |
| 20 | DRV | R/W | 0h | 驱动强度控制选择,仅用于 HS IOCELL 0h = 选择 0 的驱动设置 1h = 选择 1 的驱动设置 |
| 19 | HYSTEN | R/W | 0h | 迟滞使能控制选择 0h = 迟滞禁用。 1h = 迟滞启用 |
| 18 | INENA | R/W | 0h | 输入使能控制选择 0h = 输入使能禁用。 1h = 输入使能启用。 |
| 17 | PIPU | R/W | 0h | 上拉控制选择 0h = 上拉禁用。 1h = 上拉启用 |
| 16 | PIPD | R/W | 0h | 下拉控制选择 0h = 下拉禁用。 1h = 下拉启用 |
| 15-14 | RESERVED | R/W | 0h | |
| 13 | WAKESTAT | R | 0h | 这将 IOPAD WAKEUP 信号作为状态位。 0h = 唤醒源并非来自此 IOCELL 1h = 唤醒源来自此 IOCELL |
| 12-8 | 保留 | R/W | 0h | |
| 7 | PC | R/W | 0h | 外设“已连接” 0h = 外设的输出(及其输出使能)不会传播到 IOCELL 1h = 数据流的输出锁存器将为“透明” |
| 6 | RESERVED | R/W | 0h | |
| 5-0 | PF | R/W | 0h | 外设功能选择位 0h = 保留为未连接 3Fh = 一个可连接至此引脚的按功能编码。 |