ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
所有传输模式都支持“跨步”模式,在该模式下,DMA 源和目标可以在传输后递增到更高的值(而不是 +1)。这种模式有助于重新组织源和目标之间的数据顺序。
要支持增量跨步,请将 DMADSTINCR 和/或 DMASRCINCR 设置为 STRIDE_n,其中的 n 是目标和/或源增量的数量。实际增量分别基于 DMADSTWDTH 和/或 DMASRCWDTH 定义。例如,如果外部 ADC 数据以六字 SPI 帧的形式传输到 MCU,则在块传输期间 DMADSTINCR 可设置为 STRIDE_6,以便目标地址增加 6,并整理数据以使处理更轻松。