ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
边沿时间捕获功能测量从捕获操作开始到信号边沿的时间(以 TIMCLK 周期为单位)。计数器在 TIMx 启用时加载,并在每个 TIMCLK 周期进行计数,直到检测到 CCP 边沿,这会触发计时器值捕获并生成捕获事件。捕获边沿时间等于计数器的起始值与 TIMx.CC_xy[0/1] 寄存器中的捕获值之间的差值。
边沿时间捕获配置
使用向上计数模式进行上升沿捕获的示例
在从零开始的向上计数模式(CM = 2,CVAE = 2)下,通过将 ZCOND 设置为 1,TIMx 可配置为生成一个零脉冲,并根据配置的捕获事件 (CCOND) 启动计数器。
图 24-14 展示了在向上计数模式下上升沿或正边沿时间捕获的预期内部时序。