ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
IOMUX 支持数字输入/输出路径的逻辑反相。对于 UART 功能或 SPI 片选功能需要相反极性的情况,逻辑反相非常实用。
要对数字 IO 启用逻辑反相,请设置相应 PINCMx 寄存器中的 INV 位。要禁用逻辑反相,请清除相应的位。默认情况下禁用逻辑反相。当对容差为 5V 的开漏 IO 启用逻辑反相时,输出逻辑低电平状态的已连接外设将导致 IO 引脚进入高阻态。当外设应用逻辑高电平状态时,IO 引脚将进入输出低电平状态。