ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
LFCLK 为器件上的各种外设提供连续的 32kHz 时钟。在 BOOTRST 之后,LFCLK 以内部 32kHz 振荡器 (LFOSC) 为时钟源。
LFCLK 在运行、睡眠、停止和待机功耗模式下处于活动状态。对于大多数处于待机模式下的外设,可以同时禁用 ULPCLK 和 LFCLK,从而实现尽可能低的待机模式功耗 (STANDBY1)。为此,请在进入待机模式之前,设置 SYSCTL 中 MCLKCFG 寄存器的 STOPCLKSTBY 位。在此状态下,仅有少数外设仍然接收时钟。
LFCLK 是同步时钟。所有 LFCLK 边沿都与主系统时钟(MCLK 和 ULPCLK)同步,这意味着可以随时读取或写入由 LFCLK 计时的外设的寄存器,而无需任何特殊处理。外设可以通过其各自的 CLKSEL 多路复用器,选择 LFCLK 作为其功能时钟源。并非所有外设都支持从 LFCLK 运行。可以从 LFCK 运行主时钟 (MCLK),在这种情况下,整个器件以 LFCLK 速率 (32kHz) 运行。