ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
OPA 有烧毁电流源 (BCS),可在 ADC 请求时使用。当 ADC 被选为 ADC 输入通道且 ADC MEMCTL 寄存器中的 BCSEN 位置位时,ADC 将向 OPA 外设提供烧毁电流源使能信号。启用后,烧毁电流源将向 OPA 的正输入注入电流。然后,应使用 ADC 测量传感器或电阻惠斯通电桥两端的电压,输入信号通过配置为缓冲模式的 OPA(或通常使用的任何 OPA 配置)。然后,启用烧毁电流源的 ADC 读数可以检测传感器是开路(即断线导致全范围信号)还是短路 (0V)。用户可以定期启用烧毁电流源,以检查传感器是否正常运行。测量期间应将其关闭。