ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RS485 是串行通信系统中使用的一项标准。这项标准适用于长距离通信和有电噪声的环境。可以将多个接收器连接到这样的网络。这些特性使得 RS-485 在工业控制系统和类似应用中非常有用。
通过 RS485 方向信号可以控制外部 RS485 PHY。在此模式下会对方向信号使用 RTS I/O。一旦开始数据发送,该信号就会自动设置为高电平。如果是背靠背发送数据,将在字节之间保持该设置。如果正在接收数据,则应延迟新的发送,直至接收到该数据且方向信号已设置为发送。
图 21-11 所示的数据交换序列如下: