ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
UART 提供接收和发送曼彻斯特编码数据的选项。该功能由 CTL0 寄存器中的 MENC 位启用,以生成符合 IEEE 802.3 标准的波形。借助 GPIO 控制模块中的反转功能,可以反转输出信号以生成符合 G. E. Thomas 标准的波形。
输出信号是通过将数据与 UART 时钟信号进行异或运算而生成的。UART 时钟的速度需要是波特率的两倍。因此,对于数据发送,每个数据位的开头和中间都有一个边沿。对于接收信号,检测到位中间的边沿以解码 RX 数据。