ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
针对应用提供了两种定期报警,可将其配置为生成两个周期性时基。
RT0PS 定期报警可配置为以下列任一速率生成周期性中断:4096Hz、2048Hz、1024Hz、512Hz、256Hz 或 128Hz。RT0PS 周期由 PSCTL 寄存器中的 RT0IP 位设置。RT0PS 事件为 RT0PS 中断提供源。
RT1PS 定期报警可配置为以下列任一速率生成周期性中断:64Hz、32Hz、16Hz、8Hz、4Hz、2Hz、1Hz 或 0.5Hz。RT1PS 周期由 PSCTL 寄存器中的 RT1IP 位设置。RT1PS 事件为 RT1PS 中断提供源。