ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
周期捕获测量 TIMCLK 周期内输入 CCP 上的信号周期。在 CCP 输入的每个正(或负)边沿,TIMx.CTR 值都被捕获到 TIMx.CC 寄存器中以生成捕获事件。周期捕获时间等于生成的计数器起始值与捕获事件之间的差值,或周期性输入信号的重复捕获事件之间的时间。
周期捕获模式
使用向上计数模式进行上升沿周期捕获的示例
在从零开始的向上计数模式下(CM = 2,CVAE = 2),通过设置 CCOND = 1h,TIMx 通道 0 可配置为从上升沿输入生成捕获事件。启用计数器后,当检测到上升沿输入时,计数器将捕获 TIMx.CC 中的计数器值。在捕获事件之后,将 TIMx.LOAD 值设置回 0 以复位周期 CCP 输入信号的计时器计数器。
图 24-14 展示了使用两个上升沿时向上计数模式下周期捕获的预期内部时序。