ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
仅在 RTC_x 实例中,有一个 3 位预分频器扩展可以支持为检测信号功能提供更长的间隔时间。RT2PS 预分频器允许以 4s、8s 或 16s 时间间隔生成中断。
RTCCLK 用于向外部提供 RTC 时钟(512Hz、256Hz 或 1Hz)。时钟源位于校准电路之后,允许修整 LFXT 偏移和温度补偿寄存器。
对于某些应用,未校准的原始 32kHz 时钟可用作系统中其他组件的时钟源。对于 LFSS,LFCLK 是 RTCCLK 的多路复用器选项。
如需了解预分频器、内部计时器事件和 RTC 输出选项的配置,请参阅图 27-3。