ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
电荷泵的基准源自内部基准电路。根据偏置模式和 LCDVCTL.VLCD 位的设置,在 R13 引脚上可能会驱动一个缓冲电压。内部基准电路可运行在 2 种模式下:连续或采样模式。在连续模式下,如果 LCDREFEN 位被置位,则会生成一个连续基准。在采样模式下(为了降低功耗),R13 引脚上的电压由电容器维持。参考下面的波形,每 512 个 CLKCP 周期便会启用一次基准生成(基于“ONTIME”CLKCP 周期)。根据 LCDVREFCFG.ONTIME 字段的配置,ONTIME 可以是 16、32、128 或 256 个 CPCLK 周期。在 ONTIME/2 个 CLCKCP 周期后,采样开关将闭合 SCLK_ONTIME (ONTIME/2) 个 CLKCP 周期(使用采样时钟)。
| VLCD 设置 | 1/3 偏置模式 | 1/4 偏置模式 |
|---|---|---|
| 15 | 1.22 | 0.91 |
| 14(默认值) | 1.2 | 0.9 |
| 16 | 1.179 | 0.89 |
| 12 | 1.159 | 0.874 |
| 11 | 1.138 | 0.859 |
| 10 | 1.117 | 0.843 |
| 9 | 1.096 | 0.8275 |
| 8 | 1.076 | 0.812 |
| 7 | 1.055 | 0.7966 |
| 6 | 1.034 | 0.781 |
| 5 | 1.014 | 0.7656 |
| 4 | 0.993 | 0.75 |
| 3 | 0.9725 | 0.7345 |
| 2 | 0.952 | 0.719 |
| 1 | 0.931 | 0.7035 |
| 0 | 0.905 | 0.688 |