ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
闪存区域被分配给系统存储器映射中的地址空间。
NONMAIN、DATA 和 FACTORY 区域被分配给外设地址空间 (0x4000.0000),因为它们不包含任何可执行代码。CPU 不应从该区域提取可执行指令。
MAIN 区域被分配给代码地址空间 (0x0000.0000) 和外设地址空间 (0x4000.0000)。建议始终通过代码地址空间执行指令和数据提取,因为这样可提供出色性能。CPU 不应从该区域提取可执行指令。
ECC
在支持纠错码 (ECC) 的器件上,所有存储器区域的 ECC 代码也被分配给地址空间,软件可以将 ECC 代码读取为数据以用于诊断目的。也可以在没有应用 ECC 校正的情况下读取任何存储器区域的内容。