ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
低功耗模式旨在减少开关转换的次数。通过将 LCDLP 字段配置为 1 即可启用此模式。下图展示了低功耗模式下的开关控制。本例中,LCDMX 设置为 2。如图所示,在低功耗模式下,每个开关控制信号在半个 LCD 帧内被驱动为高电平,在半个 LCD 帧内被驱动为低电平。但是,当 LCDLP 配置为 0 时,开关控制信号会对每个 CLKLCD 进行切换。通过减少给定 LCD 帧中开关控制信号的切换次数,可以降低功耗。
公共线和段线上产生的波形如下图所示(LCDMX = 2,1/4 偏置模式)。可以看到,在低功耗模式下,一个 LCD 帧内的转换次数较少。在多路复用级别更高的情况下,优势更为突出。