ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
软件可以使用两个存储器块 LCDMx 和 LCDBMx 来控制段。如下图所示,这两个存储器可以通过 VBUSP 总线(系统总线)写入,并且其内容通过内部逻辑进行读取。在将 64 位 LCDVAL 传递到 IO 缓冲区之前,从这两个存储器块读取的内容会通过闪烁覆盖逻辑传递。使用 LCDCSSELx 寄存器可以将 64 个 LCD 引脚中的每个引脚配置为公共线或段线。