ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
大多数数字 IO 类型都提供了可编程的上拉/下拉电阻,这些电阻分别连接到 VDD/VSS。由于采用开漏配置,可耐受 5V 电压的开漏数字 IO 不提供上拉电阻。
要启用数字 IO 上的上拉或下拉电阻,请分别设置相应 PINCMx 寄存器中的 PIPU 或 PIPD 位。要禁用上拉或下拉电阻,请清除相应的位。
上拉/下拉电阻可以随时启用,其配置与外设函数配置无关。可以在更改所选外设函数时启用上拉/下拉电阻。