ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 MCU 实现了一个静态写保护方案,以将 MAIN 闪存区域中用户定义的扇区锁定,从而防止在运行时针对相应扇区执行任何编程或擦除操作。所需的静态写保护方案配置为 NONMAIN 闪存区域中启动安全策略的一部分。
用途
静态写保护方案支持在闪存中存储一个用户定义的、具有以下特性的固定应用程序:
MSPM0 静态写保护支持这两个特性,要实现安全启动映像管理器,必须满足这些特性。
功能
当引导配置例程将转换到执行 MAIN 闪存中的引导加载程序或用户应用程序代码时,在 NONMAIN 中配置为写入锁定的任何扇区都在功能上不可更改。如果应用程序代码或引导加载程序尝试对受静态保护的扇区进行任何编程或擦除,都会导致硬件闪存操作错误,并且扇区不会被修改。
静态写保护可防止应用程序代码或引导加载程序进行任何修改,但通过 SWD 接口发送的批量擦除或恢复出厂设置命令将被接受。如果不需要这种行为,可以使用唯一的密码来保护批量擦除或恢复出厂设置 SWD 命令,也可以禁用命令(请参阅 SWD 策略)。要完全消除任何修改受静态写保护的 MAIN 闪存扇区的方法,必须禁用批量擦除和恢复出厂设置命令(或 SW-DP),并且 NONMAIN 引导配置存储器也必须具有静态写保护,以防止应用程序代码通过修改 NONMAIN 区域内容来更改底层写保护方案。下一节会对此进行介绍。